Russia
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия
    Thalassa
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Комплектующие для сопряжения
    тип устройства или его аксессуаров
    Соединительная рама
    application
    Универсальный
    место монтажа
    Сторона соединения 2 шкафов
    совместимость серий продукта
    Thalassa PLA сборный шкаф
    состав устройства
    1 рама
    фиксаторы
    Дополнительные характеристики
    материал
    Кадр: полиэстер
    высота
    Номинальн.: 500 мм
    глубина
    420 мм
    степень защиты IP
    IP55
    цвет
    Серый (RAL 7035)
    Экологичность предложения
    Соответствие ЕС RoHS
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    • испанский
    Программное обеспечение
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Software - Digital Rule Thalassa PLM-PLA (Версия 2.0)
    Дата 11.02.19
    Размер 5.1 MB
    Software - Digital Rule Thalassa PLM-PLA online (Версия 2.0)
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - S3D version (Версия 1.0)
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - CRN version (Версия 1.0)
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CAD files for NSYMUPLA54G: Coupling kit (Версия 1.0)
    Дата 06.02.19
    Размер 85.7 KB
    CAD Drawing - 3D STP Format - Horizontal coupling kit for PLA enclosure H500 - D420 mm (Версия 1.0)
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    MOUNTING INSTRUCTIONS MUPLA (Версия 01)
    Дата 21.09.17
    Размер 328.9 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 25.05.19
    Размер 195.3 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.