Russia
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион
  • Основные характеристики
    серия
    Thalassa
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Комплектующие для сопряжения
    тип устройства или его аксессуаров
    Соединительная рама
    application
    Универсальный
    место монтажа
    Сторона соединения 2 шкафов
    совместимость серий продукта
    Thalassa PLA сборный шкаф
    Thalassa PHD сборный шкаф
    номинальные размеры шкафа
    750 мм
    состав устройства
    1 рама
    фиксаторы
    количество в одном комплекте
    Комплект из 1 шт.
    Дополнительные характеристики
    материал
    Кадр: полиэстер
    высота
    Номинальн.: 750 мм
    ширина
    Реальный: 602 мм
    глубина
    Номинальн.: 620 мм
    степень защиты IP
    IP55
    цвет
    Серый (RAL 7032)
    Экологичность предложения
    Регламент REACh
    Директива EC RoHS
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Outdoor Heavy Duty enclosures catalogue - Toughest outdoor environments get their dedicated enclosures (Версия 2.1)
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 17.05.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 17.05.19
    Размер 195.3 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.