The maximum number of products that can be compared is 4

  • Основные характеристики
    серия
    Spacial
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Аксессуар для установки
    тип устройства или его аксессуаров
    Window
    application
    Универсальный
    совместимость серий продукта
    Spacial S3D
    Spacial CRN
    место монтажа
    Установка на двери или панели
    состав устройства
    1 пластиковое окно
    1 монтажный шаблон
    материал
    поликарбонат
    PVC (поливинилхлорид)
    тип замка
    Отсекаемый
    Дополнительные характеристики
    высота
    Внешний: 133 мм
    Внутренний: 78 мм
    ширина
    Внешний: 213 мм
    Внутренний: 180 мм
    глубина
    40 мм
    степень защиты IP
    IP55
    Экологичность предложения
    Директива EC RoHS
    Экологическая отчетнсть
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 07.06.19
    Размер 195.3 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.