Russia
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия
    Actassi
    наименование продукта
    Actassi OPB
    тип устройства или его аксессуаров
    Корпус 19"
    область применения
    Прокладка кабелей
    applications
    Для защиты оборудования
    Для установки оборудования 19"
    Для большей безопасности оборудования
    тип шкафа
    Открытый блок
    support equipment
    2 стационарные вертикальные стойки 19" утопленные 120 мм передней части (шаг 25 мм)
    front face
    Сплошная дверь
    тип двери
    Передняя сторона дверь дверь - с 1-тотчечная система блокировки (ключ: 333) - реверсируемый открытие на 180 °
    удобство для доступа
    Передняя сторона
    Боковая сторона
    Задняя сторона
    съёмные части
    Передний дверь, демонтируемая без инструментов
    Верхний фальш-панель
    Низ фальш-панель
    Задний фальш-панель
    Сторона панели, демонтируемые без инструментов
    colour
    Светло-серый (RAL 7035)
    Дополнительные характеристики
    состав устройства
    3 кабельные вводы
    2 панели сторона
    2 вертикальные стойки 19" передний
    1 открытая конструкция
    1 сплошная дверь передний
    load rating
    50 кг статический
    3 кг по блоку
    back face
    Вырез
    side face
    Панель
    количество вырезов
    1 вырезсторона
    1 вырезниз
    1 вырезверхний
    installation mode
    Для монтажа на стену
    материал
    Листовая сталь: конструкция
    Листовая сталь: дверь
    Оцинкованная сталь: вертикальная стойка
    тип покрытия
    Эпоксидно полиэстровое напыление
    масса продукта
    27,5 кг
    enclosure nominal dimensions
    780 ммW: 600 мм D: 500 мм
    количество стоек
    15U
    заданный участок
    Europe
    Условия эксплуатации
    степень защиты IK
    IK10 в соответствии с IEC 62262
    степень защиты IP
    IP20 в соответствии с IEC 60529
    стандарты
    EIA-310D
    IEC 60297-3-100
    Экологичность предложения
    Директива EC RoHS
    Экологическая отчетнсть
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    • французкий
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Actassi OPB - 7312580001 (Версия 1)
    Дата 27.08.18
    Размер 358.2 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 23.05.19
    Размер 195.3 KB
    Программное обеспечение - Предпродажные версии
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Actassi Digital Rule (Версия 2.0)
    Дата 30.08.18
    Размер 5.6 MB
    Actassi_S-One.ref_v1.3 (Версия 1.0)
    Дата 30.08.18
    Размер 5.4 MB
    Технические требования для проведения тендера
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Specification Document for Actassi enclosure (Версия 1.0)
    Дата 06.09.18
    Размер 152.2 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Actassi VDC - 19’’ Enclosure 1 body glazed door - ENVPEP100102EN (Версия 1.0)
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.