Russia
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

реверсивная внутренняя дверь - полиэстер - 2 замка - для PLM86

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия
    Thalassa
    аксессуар / категория отдельной детали
    Комплектующие для шкафа
    тип устройства или его аксессуаров
    Дверь
    Application
    Универсальный
    место монтажа
    Передняя сторона
    совместимость серий продукта
    Thalassa PLM
    состав устройства
    1 дверь
    1 ручка
    4 кронштейны крепления
    Дополнительные характеристики
    материал
    Полиэфир, наполненный стекловолокном
    цвет
    Серый (RAL 7035)
    тип замка
    Два ригеля 5 мм
    количество замков
    2
    тип двери
    Внутренняя дверь
    открытие двери
    Реверсируемый (110 °)
    высота
    Координатная сетка: 715 мм
    ширина
    Координатная сетка: 505 мм
    глубина
    Имеющаяся глубина в промежутке с дверью корпуса: 32 мм
    Имеющаяся глубина в промежутке с задней поверхностью: 244 мм
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Декларация REACh
    Соответствие ЕС RoHS
    Экологическая отчетнсть
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Программное обеспечение
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Software - Digital Rule Thalassa PLM-PLA online (Версия 2.0)
    Software - Digital Rule Thalassa PLM-PLA (Версия 2.0)
    Дата 11.02.19
    Размер 5.1 MB
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - CRN version (Версия 1.0)
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - S3D version (Версия 1.0)
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CAD Drawing - 3D STP Format - Reversible internal door polyester 2 locks grid pattern for Thalassa PLM86•• (Версия 1.0)
    CAD files for NSYPAP86G: Door (Версия 1.0)
    Дата 06.02.19
    Размер 125.8 KB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 29.05.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 29.05.19
    Размер 195.3 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.