Russia
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион
NSYPAPLA55 заменяется на:
Продукт
Кол-во
NSYPAPLA55G
Кол-во
1
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
  • Причина замены: Окончание срока службы
  • Дата замены: 07 Январь 2016
1
  • Основные характеристики
    серия
    Thalassa
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Комплектующие для шкафа
    тип устройства или его аксессуаров
    Дверь
    Application
    Универсальный
    место монтажа
    Передняя сторона
    совместимость серий продукта
    Thalassa PLA
    состав устройства
    1 дверь
    фиксаторы
    латунные вставки M8
    Дополнительные характеристики
    материал
    Алюминий
    цвет
    Серый (RAL 7032)
    тип замка
    Два ригеля 5 мм
    количество замков
    2
    тип двери
    Внутренняя дверь
    открытие двери
    Левый (110 °)
    высота
    398 мм
    ширина
    398 мм
    глубина
    Имеющаяся глубина в промежутке с дверью корпуса: 30 мм
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    18 months
  • Документы и ПО

    Язык
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Outdoor Heavy Duty enclosures catalogue - Toughest outdoor environments get their dedicated enclosures (Версия 2.1)
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    PEP - THALASSA PLM (Версия 2.0)
    Дата 04.10.16
    Размер 343.6 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.