Russia
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия
    Spacial
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Крепежные принадлежности
    тип устройства или его аксессуаров
    Проушина для крепления к стене
    Application
    Универсальный
    место монтажа
    Задняя часть шкафа
    Fixing mode
    Горизонтальное или вертикальное положение
    совместимость серий продукта
    Spacial CRN
    Spacial S3X
    состав устройства
    крепежные винты
    4 наконечник
    4 предварительно установленная уплотняющая прокладка
    количество в одном комплекте
    Комплект из 1 шт.
    Дополнительные характеристики
    материал
    Нержавеющая сталь 316L
    способ установки
    Привинченный - тип винта M8
    Привинченный - тип винта M6
    допустимая нагрузка
    250 кг
    551 амер. фунт
    высота
    Реальный: 74 мм
    ширина
    Реальный: 42 мм
    глубина
    Разделение стены-корпуса: 12 мм
    Разделение стены-корпуса: 0,47 дюйм
    масса продукта
    0,292 кг
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Декларация REACh
    Соответствие ЕС RoHS
    Экологическая отчетнсть
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Программное обеспечение
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Software - Digital Rule Spacial SFX, SMX, S3X online (Версия 1.6)
    Дата 11.02.19
    Размер 753.3 KB
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - CRN version (Версия 1.0)
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CAD Drawing - 3D STP Format -Set of 4 316L stainless-steel wall fixing lugs for Spacial S3X (Версия 1.0)
    DXF Drawings for Enclosure S3D 1200x600x400 (Версия 1.1)
    Дата 01.09.16
    Размер 764.1 KB
    CAD Drawing - 3D STEP Format - 316L stainless steel wall-fixing lugs (Версия 1.0)
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    IS - CRN - Wall-fixing lugs (Версия 2)
    Дата 03.03.16
    Размер 833.9 KB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 21.05.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 21.05.19
    Размер 195.3 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Spacial S3D - Steel Wall Mounting Enclosure (Версия 2.0)
    Дата 17.11.17
    Размер 391.5 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.