Russia
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион
  • Основные характеристики
    Range
    Thalassa
    Product
    Thalassa PHD
    Application
    Шкаф наружной установки для тяжёлых условий эксплуатации
    Certification
    UL в соответствии с UL 508 A 2007
    Bureau Veritas в соответствии с МЭК 61969-3 2011
    Bureau Veritas в соответствии с МЭК 61439-5 2010
    DEKRA в соответствии с МЭК 62208 2011
    Enclosure type
    Универсальный
    Category
    Сборный шкаф
    Version
    PHDZT
    Enclosure height with canopy
    2093 мм
    Canopy height
    38 мм
    Enclosure width
    750 мм
    Enclosure depth
    420 мм
    монтаж шкафа
    Напольный
    состав устройства
    1 корпус в двойной полиэстер, армированный стекловолокном
    2 двери в двойной полиэстер, армированный стекловолокном в один над другим
    1 карман для документов в пластик A4 формат
    1 плата кабельного ввода в алюминий
    1 навес в полиэфир, усиленный стекловолокном
    2 стопорная планка двери в с антикоррозионным покрытием
    Дополнительные характеристики
    тип корпуса
    Закрытый собранный корпус
    тип двери
    Обратная проводка
    количество дверей
    2 дверь (-и)
    открытие двери
    Справа или слева (120 °)
    тип замка
    4-точечный замок, ручка с замком с ключом 1242E и навесным замком дверь
    удобство для доступа
    Низ
    Передняя сторона
    Maximum lifting load
    500 кг
    съёмные части
    Дверь шарнирами
    Навес фиксирующий элемент
    Панель муфт кабельного ввода фиксирующий элемент
    материал
    Двойной полиэстер, армированный стекловолокном
    цвет
    Серый (RAL 7035)
    стандарты
    МЭК 62208
    МЭК 61439-5
    МЭК 61969-3
    UL 508 A
    класс электроизоляции
    Класс II в соответствии с МЭК 61439-1 2011
    Условия эксплуатации
    степень защиты IP
    IP55 в соответствии с IEC 60529
    степень защиты IK
    IK10 в соответствии с IEC 62262 (гладкая дверь)
    механическая стойкость
    Антивандальный в соответствии с EN/МЭК 61439-5
    огнестойкость
    960 °C в соответствии с МЭК 62208
    рабочая температура окружающей среды
    -45…80 °C в соответствии с МЭК 61969-3 класс 1
    температура окружающего воздуха при хранении
    -25…40 °C
    Corrosion withstand
    C4H уровень в соответствии с ISO 12944
    Environmental withstand
    Солнечное излучение: класс 1 до 1120 Вт/м² в соответствии с МЭК 61969-3:2011
    Стойкость к окружающему воздуху: класс 1 до 180 км/ч в соответствии с МЭК 61969-3:2011
    Испытание на разложение под действием ультрафиолетовых лучей: класс 1 в соответствии с ISO 4892-2:2013
    Образование льда и инея: класс 1 в соответствии с МЭК 61969-3:2011
    Стойкость к фауне и флоре: класс 1 в соответствии с МЭК 61969-3:2011
    Химическое вещество: класс 1 в соответствии с МЭК 61969-3:2011
    Thermal management options
    Вентилятор: Потенциальное теплорассеяние: 1500 Вт для максимального уровня шума 60 дБ
    С внешним охлаждением Потенциальное теплорассеяние: 4000 Вт
    Естественный: Потенциальное теплорассеяние: 1008 Вт в -25 °C
    Естественный: Потенциальное теплорассеяние: 441 Вт в 20 °C
    Естественный: Потенциальное теплорассеяние: 189 Вт в 40 °C
    В соответствии с архитектурой охлаждения Потенциальное теплорассеяние: 1500 Вт
    Экологичность предложения
    Декларация REACh
    Соответствие ЕС RoHS
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    ClimaSys catalog 2017 (Версия 2.0)
    Дата 01.02.17
    Размер 40.5 MB
    Дата 01.02.17
    Размер 16 MB
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - CRN version (Версия 1.0)
    Outdoor Heavy Duty enclosures catalogue - Toughest outdoor environments get their dedicated enclosures (Версия 2.1)
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - S3D version (Версия 1.0)
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CAD drawing - Customised NSYPxx - 2000x750x420 (Версия 2.0)
    Дата 19.10.15
    Размер 6 MB
    CAD files for NSYPHDZT2074: Polyester outdoor HD enclosures (Версия 1.0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    SPACIAL SFHD Enclosures - Certificate of conformity IEC/EN 62208 (Версия 2.0)
    Видео
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Outdoor - размещение оборудования вне помещений (Версия 1.0)
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 03.06.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 03.06.19
    Размер 195.3 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.