The maximum number of products that can be compared is 4

  • Основные характеристики
    серия
    Spacial
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Аксессуар для установки
    тип устройства или его аксессуаров
    Ножка
    Application
    Универсальный
    совместимость серий продукта
    Spacial SF
    Spacial SM
    Spacial SD
    Spacial SFX
    Spacial SMX
    Spacial SDX
    состав устройства
    4 футов
    количество в одном комплекте
    Комплект из 1 шт.
    Дополнительные характеристики
    материал
    Нержавеющая сталь 316L
    тип покрытия
    Обработанная микрошариками
    способ установки
    Винтами - структура шкафа расположение
    регулировка
    20 мм
    допустимая нагрузка
    100 кг
    высота
    200 мм
    масса продукта
    2,5 кг
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Регламент REACh
    Директива EC RoHS
    Экологическая отчетнсть
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Программное обеспечение
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Software - Digital Rule Spacial SFX, SMX, S3X online (Версия 1.6)
    Дата 11.02.19
    Размер 753.3 KB
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - S3D version (Версия 1.0)
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - CRN version (Версия 1.0)
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 07.06.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 07.06.19
    Размер 195.3 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Steel floor-standing enclosure - PEP (Версия 2.0)
    Дата 05.10.17
    Размер 349.6 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.