Russia
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия
    Spacial
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Комплектующие для шкафа
    тип устройства или его аксессуаров
    Дверь
    Application
    Универсальный
    место монтажа
    Ползун с уступом
    Передняя сторона
    совместимость серий продукта
    Spacial CRN
    Spacial S3D
    Spacial S3X
    состав устройства
    1 дверь
    4 кронштейны крепления
    2 вертикальные стойки для установки
    Дополнительные характеристики
    материал
    Дверь: листовая сталь
    цвет
    Все поверхности: серый (RAL 7035)
    тип покрытия
    Полиэфирный порошок
    тип замка
    Два ригеля 3 мм
    количество замков
    1
    регулировка
    Шаг 25 мм (на ползунах с уступами)
    тип двери
    Внутренняя дверь
    открытие двери
    Реверсируемый
    максимальная нагрузка
    30 кг/м²
    высота
    Номинальн.: 800 мм
    ширина
    Номинальн.: 600 мм
    масса продукта
    6,2 кг
    Экологичность предложения
    Директива EC RoHS
    Экологическая отчетнсть
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Программное обеспечение
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Software - Digital Rule Spacial SFX, SMX, S3X online (Версия 1.6)
    Дата 11.02.19
    Размер 753.3 KB
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - CRN version (Версия 1.0)
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - S3D version (Версия 1.0)
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    User manual for Spacial CRN(G) INNER DOOR (Версия 1)
    Дата 30.09.11
    Размер 1.3 MB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CAD Drawing - 3D STP Format -Spacial S3D CRN S3X H800xW600 - Internal door (Версия 1.0)
    SWM inner door H800xW600mm (Версия 1.0)
    Дата 15.01.14
    Размер 2 MB
    CAD files for NSYPIN86: SWM inner door (Версия 1.0)
    Дата 06.02.19
    Размер 87.5 KB
    EPLAN Macros EDZ Format Spacial S3D (Версия 2.0)
    Дата 16.04.19
    Размер 1.3 GB
    SWM inner door H1xW6mm (Версия 1.0)
    Дата 13.01.17
    Размер 303.1 KB
    Дата 13.01.17
    Размер 2.2 MB
    Дата 13.01.17
    Размер 563.6 KB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Inner door for Spacial S3D (Версия 0)
    Дата 27.09.16
    Размер 1.3 MB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 29.05.19
    Размер 195.3 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Spacial S3D - Steel Wall Mounting Enclosure (Версия 2.0)
    Дата 17.11.17
    Размер 391.5 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.