Russia
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия
    Thalassa
    наименование продукта
    Thalassa PLA
    Enclosure type
    Универсальный
    тип устройства или его аксессуаров
    Сборный шкаф
    Version
    PLA
    Nominal height
    1000 мм
    Nominal width
    1250 мм
    Nominal depth
    320 мм
    монтаж шкафа
    Напольный
    состав устройства
    1 нижняя часть
    2 боковая часть
    2 дверь
    2 задняя панель
    2 верхняя часть
    Дополнительные характеристики
    тип корпуса
    Герметизированная верхняя и нижняя часть, собранная с боковыми частями
    тип двери
    Дверь передняя сторона
    количество дверей
    2 дверь (-и)
    открытие двери
    Правый и левый (120 °)
    тип замка
    4-точечный замок, 5 мм двойная запорная планка
    удобство для доступа
    Задняя сторона
    Передняя сторона
    съёмные части
    Дверь шарнирами
    Задняя панель фиксирующий элемент
    материал
    Полиэфир, усиленный стекловолокном
    цвет
    Серый (RAL 7035)
    стандарты
    МЭК 62208
    UL 508 A
    степень защиты NEMA
    NEMA 13
    NEMA 12
    NEMA 1
    NEMA 2
    сертификация продукта
    UL/cUL listed
    Veritas
    DNV Marine
    Условия эксплуатации
    степень защиты IP
    IP65 в соответствии с IEC 60529 (полностью герметизированный)
    степень защиты IK
    IK10 в соответствии с IEC 62262 (гладкая дверь)
    огнестойкость
    960 °C в соответствии с МЭК 62208
    температура окружающего воздуха при хранении
    -35…90 °C
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Декларация REACh
    Соответствие ЕС RoHS
    Экологическая отчетнсть
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    • испанский
    Программное обеспечение
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Software - Digital Rule Thalassa PLM-PLA (Версия 2.0)
    Дата 11.02.19
    Размер 5.1 MB
    Software - Digital Rule Thalassa PLM-PLA online (Версия 2.0)
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - S3D version (Версия 1.0)
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - CRN version (Версия 1.0)
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CAD files for NSYPLA10123G: Polyester floor-standing enclosure PLA (Версия 1.0)
    CAD Drawing - 3D STP Format -Polyester encl. PLA version completely sealed H1000xW1250xD320 (Версия 1.0)
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    MOUNTING INSTRUCTIONS NSYPLA (Версия 01)
    Дата 21.09.17
    Размер 1.1 MB
    Видео
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Outdoor - размещение оборудования вне помещений (Версия 1.0)
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 25.05.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 25.05.19
    Размер 195.3 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.