Russia
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия
    Thalassa
    наименование продукта
    Thalassa PLA
    Enclosure type
    Универсальный
    тип устройства или его аксессуаров
    Сборный шкаф
    Version
    PLA
    Nominal height
    1000 мм
    Nominal width
    1250 мм
    Nominal depth
    420 мм
    монтаж шкафа
    Напольный
    состав устройства
    1 верхняя часть
    1 нижняя часть
    2 боковая часть
    2 дверь
    2 задняя панель
    Дополнительные характеристики
    тип корпуса
    Герметизированная верхняя и нижняя часть, собранная с боковыми частями
    тип двери
    Прозрачный передняя сторона
    количество дверей
    2 дверь (-и)
    открытие двери
    Правый и левый (120 °)
    тип замка
    4-точечный замок, 5 мм двойная запорная планка
    удобство для доступа
    Передняя сторона
    Задняя сторона
    съёмные части
    Дверь шарнирами
    Задняя панель фиксирующий элемент
    материал
    Полиэфир, усиленный стекловолокном
    цвет
    Серый (RAL 7035)
    стандарты
    UL 508 A
    МЭК 62208
    степень защиты NEMA
    NEMA 13
    NEMA 2
    NEMA 1
    NEMA 12
    сертификация продукта
    DNV Marine
    UL/cUL listed
    Veritas
    Условия эксплуатации
    степень защиты IP
    IP65 в соответствии с IEC 60529 (полностью герметизированный)
    степень защиты IK
    IK08 в соответствии с IEC 62262 (остекленная дверь)
    огнестойкость
    960 °C в соответствии с МЭК 62208
    температура окружающей среды при хранении
    -35…90 °C
    Экологичность предложения
    Директива EC RoHS
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    • испанский
    Программное обеспечение
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Software - Digital Rule Thalassa PLM-PLA online (Версия 2.0)
    Software - Digital Rule Thalassa PLM-PLA (Версия 2.0)
    Дата 11.02.19
    Размер 5.1 MB
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - CRN version (Версия 1.0)
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - S3D version (Версия 1.0)
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CAD Drawing - 3D STP Format -Polyester encl. PLA version completely sealed H1000xW1250xD420 glazed (Версия 1.0)
    CAD files for NSYPLA10124TG: Polyester floor-standing enclosure PLA (Версия 1.0)
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    MOUNTING INSTRUCTIONS NSYPLA (Версия 01)
    Дата 21.09.17
    Размер 1.1 MB
    Видео
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Шкафы Outdoor - размещение оборудования вне помещений (Версия 1.0)
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 25.05.19
    Размер 195.3 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.