-
Характеристики
Основные характеристики диапазон Spacialнаименование изделия Spacial S3DПрименение для устройства УниверсальныйКатегория Компактный шкафноминальная высота шкафа 1000 ммноминальная ширина шкафа 1000 ммноминальная глубина шкафа 300 ммтип двери Дверьописание монтажной платы Сплошнойтип платы кабельного ввода Стандарттип принадлежностей Настенный монтажсостав устройства Корпус 1Плата кабельного ввода 2Монтажная плата 1Дверь с замком 1Дополнительные характеристики отличительные особенности Цельный корпусПередняя рельсовая направляющая в форме желоба, толщина сдвоенного листаколичество дверей 1 лицевая панельоткрытие двери Реверсируемый 120 °тип замка 3-точечный замок, 3 мм двойная запорная планкаудобство для доступа Передняя сторонасъёмные части Дверь шарнирамиПанель муфт кабельного ввода винтамиМонтажная плата фиксирующий элементматериал Сталь с гальваническим покрытием для монтажная платаСталь для шкафобработка поверхности Эпоксидно полиэстровое напыление шкафцвет Серый RAL 7035 шкаф :стандарты МЭК 62208сертификация продукта GLDNVLRULBVCULмасса продукта 63 кгУсловия эксплуатации степень защиты IP IP66 в соответствии с IEC 60529степень защиты IK IK10 в соответствии с IEC 62262Экологичность предложения Соответствие экологическому статусу Продукт категории Green PremiumДиректива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) Регламент REACh Экологический профиль продукта Инструкция по утилизации продукта Не требует специальных действий для утилизацииГарантия на оборудование Период Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки -
Документы и ПО
Язык- русский
- английский
КаталогРазмерДобавить в «Мои документы»Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - S3D version (Версия 1.0)CAD файлыРазмерДобавить в «Мои документы»DXF Drawings for Enclosure S3D 1000x1000x300 (Версия 1.0)EPLAN Macros XML Format Spacial S3D (Версия 1.1)CAD Drawing - 3D STP Format - S3D plain door with mounting plate H1000xW1000xD300 (Версия 1.1)Дата 28.04.17Размер 1.6 MBДата 28.04.17Размер 13.3 MBSpacial 3D wall mounted steel enclosure with plain chassis 1000 x 1000 x 300 (Версия 1.0)Дата 18.12.17Размер 272.1 KBДата 18.12.17Размер 2.7 MBSpacial 3D wall mounted steel enclosure with plain chassis 1000 x 1000 x 300 (Версия 1.0)Дата 18.12.17Размер 254.2 KBДата 18.12.17Размер 2.4 MBSpacial 3D wall mounted steel enclosure with plain chassis 1000 x 1000 x 300 (Версия 1.0)Дата 18.12.17Размер 271.5 KBДата 18.12.17Размер 2.8 MBSpacial 3D wall mounted steel enclosure with plain chassis 1000 x 1000 x 300 (Версия 1.0)Дата 18.12.17Размер 253.8 KBДата 18.12.17Размер 2.4 MBCAD files for NSYS3D101030P: Steel wall-mounting enclosures Spacial S3D - plain door with plain mounting plate (Версия 1.0)Дата 06.02.19Размер 123.8 KBСертификатРазмерДобавить в «Мои документы»Certificate of conformity to IEC/EN 62208 of Spacial S3D-S3DB-S3DM and S57 (Версия 1.0)Дата 03.02.17Размер 539 KBСертификат шкафы из стали и промышленные коробки серии Spacial (Версия 1.0)Сертификат оболочки (шкафы) пустые для низковольтных комплектных устройств серии Spacial S3D и серии Spacial CRN (Версия 1.0)Дата 12.11.18Размер 1.5 MBСвидетельство о типомов одобрении. Корпус типов Spacial SF, S3D, S3HD, SFHD, CRNG, VDM (Версия 1.0)Дата 12.11.18Размер 489.4 KBСвидетельство об одобрении корпуса элеткрошкафов: настенные, напольные, низковольтные (Версия 1.0)Дата 12.11.18Размер 2.8 MBИнструкцияРазмерДобавить в «Мои документы»ВидеоРазмерДобавить в «Мои документы»Шкафы Outdoor - размещение оборудования вне помещений (Версия 1.0)Экологический профиль продуктаРазмерДобавить в «Мои документы»Spacial S3D - Steel Wall Mounting Enclosure (Версия 2.0)Декларация REAChРазмерДобавить в «Мои документы»Декларация ЕС RoHSРазмерДобавить в «Мои документы»Технические требования для проведения тендераРазмерДобавить в «Мои документы»Enclosure Specification - Spacial S3D (Версия 1.0) -
Часто задаваемые технические вопросы
Результатов не найдено.К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.