Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение NSYS3D101230D Schneider Electric

Посмотреть все Spacial S3D

Spacial S3D - NSYS3D101230D

Корпуса щитов

Изображение NSYS3D101230D Schneider Electric
Добавить в "Мои продукты" Добавить в "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    Spacial
    наименование изделия
    Spacial S3D
    Применение для устройства
    Универсальный
    Категория
    Компактный шкаф
    номинальная высота шкафа
    1000 мм
    номинальная ширина шкафа
    1200 мм
    номинальная глубина шкафа
    300 мм
    тип двери
    Дверь
    описание монтажной платы
    Без монтажной платы
    тип платы кабельного ввода
    Стандарт
    тип принадлежностей
    Настенный монтаж
    состав устройства
    Замок 1
    Корпус 1
    Плата кабельного ввода 2
    Дверь 2
    Дополнительные характеристики
    отличительные особенности
    Передняя рельсовая направляющая в форме желоба, толщина сдвоенного листа
    Цельный корпус
    количество дверей
    2 лицевая панель
    открытие двери
    Реверсируемый 120 °
    тип замка
    3-точечный замок, 3 мм двойная запорная планка
    удобство для доступа
    Передняя сторона
    съёмные части
    Дверь шарнирами
    Панель муфт кабельного ввода винтами
    материал
    Сталь
    обработка поверхности
    Эпоксидно полиэстровое напыление
    цвет
    Серый RAL 7035
    стандарты
    МЭК 62208
    сертификация продукта
    UL
    DNV
    CUL
    BV
    LR
    GL
    масса продукта
    53 кг
    Условия эксплуатации
    степень защиты IP
    IP55 в соответствии с IEC 60529
    степень защиты IK
    IK10 в соответствии с IEC 62262
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    • французкий
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - S3D version (Версия 1.0)
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    DXF Drawings for Enclosure S3D 1000x1200x300 (Версия 1.0)
    Дата 10.05.13
    Размер 263.1 KB
    CAD files for NSYS3D101230D: Steel wall-mounting enclosures Spacial S3D - plain door without mounting plate (Версия 1.0)
    Spacial 3D wall mounted steel enclosure 1000 x 1200 x 300 (Версия 1.0)
    Spacial 3D wall mounted steel enclosure 1000 x 1200 x 300 (Версия 1.0)
    Spacial 3D wall mounted steel enclosure 1000 x 1200 x 300 (Версия 1.0)
    CAD Drawing - 3D STP Format - S3D 2 plain doors without mounting plate H1000xW1200xD300 (Версия 1.0)
    Spacial 3D wall mounted steel enclosure 1000 x 1200 x 300 (Версия 1.0)
    EPLAN Macros XML Format Spacial S3D (Версия 1.1)
    Дата 18.12.17
    Размер 5.5 MB
    Дата 18.12.17
    Размер 1.5 MB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Spacial (Версия 1.0)
    Дата 12.11.18
    Размер 662.5 KB
    Certificate of conformity to IEC/EN 62208 of Spacial S3D-S3DB-S3DM and S57 (Версия 1.0)
    Spacial SF, S3D, S3HD, SFHD, CRNG, VDM (Версия 1.0)
    Дата 12.11.18
    Размер 489.4 KB
    (Версия 1.0)
    Дата 12.11.18
    Размер 2.8 MB
    Spacial S3D и серии Spacial CRN (Версия 1.0)
    Дата 12.11.18
    Размер 1.5 MB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Spacial S3D WM enclosures (Версия 2)
    Дата 29.11.18
    Размер 2.1 MB
    Видео
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Outdoor - размещение оборудования вне помещений (Версия 1.0)
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 16.02.19
    Размер 0
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 16.02.19
    Размер 0
    Технические требования для проведения тендера
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Enclosure Specification - Spacial S3D (Версия 1.0)
    Дата 29.09.11
    Размер 89 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Spacial S3D - Steel Wall Mounting Enclosure (Версия 2.0)
    Дата 17.11.17
    Размер 391.5 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.