Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение NSYS3HF10830P Schneider Electric

Посмотреть все Шкафы ЭМС

Шкафы ЭМС - NSYS3HF10830P

Steel enclosures

Изображение NSYS3HF10830P Schneider Electric
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    Spacial
    наименование изделия
    Spacial S3HF
    Применение для устройства
    Промышленное использование
    Категория
    Компактный шкаф
    номинальная высота шкафа
    1000 мм
    номинальная ширина шкафа
    800 мм
    номинальная глубина шкафа
    300 мм
    тип двери
    Дверь
    описание монтажной платы
    Без монтажной платы
    тип платы кабельного ввода
    Без платы кабельного ввода
    тип принадлежностей
    Настенный монтаж
    состав устройства
    Корпус 1
    Дверь с замком 1
    Дополнительные характеристики
    отличительные особенности
    Цельный корпус
    количество дверей
    1 лицевая панель
    тип замка
    3-точечный замок, 3 мм двойная запорная планка
    удобство для доступа
    Передняя сторона
    съёмные части
    Дверь шарнирами
    материал
    Алуцинк для корпус
    обработка поверхности
    Эпоксидно полиэстровое напыление
    цвет
    Серый RAL 7035
    стандарты
    IEC 60529
    масса продукта
    51.7 kg
    Условия эксплуатации
    электромагнитная совместимость
    Электромагнитная совместимость
    степень защиты IP
    IP55
    степень защиты IK
    IK10 в соответствии с IEC 62262
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - CRN version (Версия 1.0)
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - S3D version (Версия 1.0)
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CAD Drawing - 3D STP Format -S3HF H1000xW800xD300 (Версия 1.0)
    Дата 24.03.17
    Размер 2.4 MB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Spacial S3D - Steel Wall Mounting Enclosure (Версия 2.0)
    Дата 17.11.17
    Размер 391.5 KB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 16.02.19
    Размер 0
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 16.02.19
    Размер 0
    Техническая документация
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    EMC guide (Версия 2.1)
    Дата 10.04.17
    Размер 6.5 MB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.