Категория
    Аксессуар для монтажа
    тип устройства или его аксессуаров
    Опора
    совместимость серий продукта
    Thalassa PLA
    Применение для устройства
    Универсальный
    номинальные размеры для шкафа
    -
    место монтажа
    2 дверной корпус
    состав устройства
    2 опора
    материал
    Сталь
    Дополнительные характеристики
    способ установки
    Фиксирующий элемент - Промежуточный элемент усиления расположение
    высота
    40 мм
    ширина
    220 мм
    глубина
    160 мм
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
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Easy (Версия 1.0)
    Дата 04.12.18
    Размер 22.5 MB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Actassi VDA - 19” Rack standard - ENVPEP100103EN (Версия 1.0)
    Дата 06.09.18
    Размер 833.2 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.