Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение NSYSBS403015 Schneider Electric
Снято с производства

Изображение NSYSBS403015 Schneider Electric
Снято с производства

Шкаф 57100 3D 400х300х150

Показать дополнительные характеристики >
Коммерческий статус
Снято с производства 31 Март 2014
Окончание сервисного обслуживания 01 Июнь 2014
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

NSYSBS403015 заменяется на:
Продукт
Кол-во
NSYSBM304012
Кол-во
1
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
  • Причина замены: Окончание срока службы
  • Дата замены: 01 Январь 2013
1
  • Основные характеристики
    серия
    Spacial
    наименование продукта
    Spacial S3D
    Application
    Приложение для зажимов
    Category
    Компактный шкаф
    номинальная высота шкафа
    400 мм
    номинальная ширина шкафа
    300 мм
    номинальная глубина шкафа
    150 мм
    описание монтажной платы
    Без монтажной платы
    тип платы кабельного ввода
    Без платы кабельного ввода
    тип принадлежностей
    Горизонтальное или вертикальное положение
    Настенный монтаж
    назначение продукта
    Для оборудования оконечным устройством
    состав устройства
    1 корпус
    1 дверь
    1 замок
    Дополнительные характеристики
    body type
    Цельный корпус
    количество дверей
    Лицевая панель: 1 дверь (-и)
    тип замка
    Навинчиваемый
    удобство для доступа
    Передняя сторона
    съёмные части
    Крышка невыпадающими винтами с буртиками 4 CHc M5x35
    материал
    Сталь
    обработка поверхности
    Эпоксидно полиэстровое напыление
    цвет
    Серый (RAL 7035)
    стандарты
    МЭК 62208
    сертификация продукта
    LACIE (BV)
    Условия эксплуатации
    степень защиты IP
    IP66 в соответствии с IEC 60529
    степень защиты IK
    IK10 в соответствии с IEC 62262
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Декларация REACh
    Соответствие ЕС RoHS
    Экологическая отчетнсть
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    18 months
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    • французкий
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Certificate of conformity to IEC/EN 62208 of Spacial S3D-S3DB-S3DM and S57 (Версия 1.0)
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 17.05.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 17.05.19
    Размер 195.3 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.