Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия
    Spacial
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Комплектующие для шкафа
    тип устройства или его аксессуаров
    Навес
    Application
    Универсальный
    совместимость серий продукта
    Spacial SF
    место монтажа
    Сверху шкафа
    состав устройства
    1 навес
    фиксаторы
    монтажный шаблон
    Дополнительные характеристики
    количество в одном комплекте
    Комплект из 1 шт.
    материал
    Сталь с гальваническим покрытием
    цвет
    Серый (RAL 7035)
    тип покрытия
    Эпоксидно полиэстровое напыление
    способ установки
    Винтами - отверстия просверленные в крышке расположение
    высота
    85 мм
    ширина
    Реальный: 2407 мм
    Номинальн.: 2400 мм
    глубина
    Реальный: 525 мм
    Номинальн.: 500 мм
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Декларация REACh
    Соответствие ЕС RoHS
    Экологическая отчетнсть
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - CRN version (Версия 1.0)
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - S3D version (Версия 1.0)
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CAD Drawing - 3D STP Format - Spacial SM/SF canopy - W2400xD500 mm (Версия 1.0)
    Canopies for Spacial SF-SM, 2400x500 (Версия 1.0)
    Дата 17.01.14
    Размер 158.7 KB
    Дата 17.01.14
    Размер 217.2 KB
    CAD files for NSYSC2450: Canopies for Spacial SF-SM (Версия 1.0)
    Дата 06.02.19
    Размер 102.1 KB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Spacial SF and SM - Canopy (Версия 1.0)
    Дата 30.01.15
    Размер 331.7 KB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 25.05.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 25.05.19
    Размер 195.3 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Steel floor-standing enclosure - PEP (Версия 2.0)
    Дата 05.10.17
    Размер 349.6 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.