Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    Spacial
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Комплектующие для шкафа
    тип устройства или его аксессуаров
    Навес
    Применение для устройства
    Универсальный
    совместимость серий продукта
    Spacial SF
    Spacial SM
    номинальные размеры для шкафа
    H:  -  
    место монтажа
    Сверху шкафа
    состав устройства
    1x навес
    Монтажный шаблон
    Фиксаторы
    Дополнительные характеристики
    количество в одном комплекте
    Комплект из 1 шт.
    материал
    Сталь с гальваническим покрытием
    цвет
    Серый RAL 7035
    тип покрытия
    Эпоксидно полиэстровое напыление
    способ установки
    Винтами - отверстия просверленные в крышке расположение
    высота
    85 мм
    ширина
    Номинальн. : 600 мм
    Реальный : 607 мм
    глубина
    Номинальн. : 400 мм
    Реальный : 425 мм
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Программное обеспечение
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Software - Digital Rule Spacial SF, SM (Версия 1.6)
    Дата 11.02.19
    Размер 5.4 MB
    Software - Digital Rule Spacial SF, SM online (Версия 1.6)
    Дата 11.02.19
    Размер 1.4 MB
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - S3D version (Версия 1.0)
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - CRN version (Версия 1.0)
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Canopies for Spacial SF-SM, 600x400 (Версия 1.0)
    Дата 17.01.14
    Размер 157.9 KB
    Дата 17.01.14
    Размер 239.8 KB
    CAD Drawing - 3D STP Format - Spacial SM/SF canopy - W600xD400 mm (Версия 1.0)
    CAD files for NSYSC640: Canopies for Spacial SF-SM (Версия 1.0)
    Дата 06.02.19
    Размер 102.1 KB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Spacial SF and SM - Canopy (Версия 1.0)
    Дата 30.01.15
    Размер 331.7 KB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 06.03.19
    Размер 200 B
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 06.03.19
    Размер 200 B
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Steel floor-standing enclosure - PEP (Версия 2.0)
    Дата 05.10.17
    Размер 349.6 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.