Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение NSYSD12RP Schneider Electric
Снято с производства

Изображение NSYSD12RP Schneider Electric
Снято с производства
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

NSYSD12RP заменяется на следующие устройства:
Добавить группу продуктов в список "Мои продукты" Удалить группу продуктов из списка "Мои продукты"
  • Причина замены: Окончание срока службы
  • Дата замены: 01 Январь 2012
  • Основные характеристики
    серия
    Spacial
    наименование продукта
    Spacial SD
    Enclosure type
    Универсальный
    Category
    Плата управления моноблока с задней панелью
    Nominal height
    1000 мм
    Nominal width
    1200 мм
    Nominal depth
    597 мм
    Product installation
    Напольный
    состав устройства
    1 структура
    2 замок: дверь
    4 регулирующая рейка
    1 плата кабельного ввода
    2 пневматический раскос: крышка платы
    2 дверь
    1 монтажная плата
    1 задняя панель
    5 верхняя панель: на верхней поверхности платы управления
    Дополнительные характеристики
    тип корпуса
    Цельная конструкция, складная и привариваемая
    тип двери
    Дверь
    количество дверей
    Передняя сторона: 2 дверь (-и)
    открытие двери
    Реверсируемый 120 ° дверь
    тип замка
    2-точечный замок, 3 мм двойная запорная планка
    описание монтажной платы
    Сплошной
    тип платы кабельного ввода
    1 панель вводов
    удобство для доступа
    Передняя сторона
    Задняя сторона
    съёмные части
    Дверь шарнирами
    Крышка платы шарнирами
    Панель муфт кабельного ввода юстировочными винтами
    Монтажная плата кронштейнами монтажной пластины
    Заглушки винтами
    Задняя панель винтами
    материал
    Корпус: сталь
    обработка поверхности
    Эпоксидно полиэстровое напыление
    толщина
    1,5 мм
    Условия эксплуатации
    стандарты
    МЭК 62208
    степень защиты IP
    IP55 в соответствии с IEC 60529
    степень защиты IK
    IK10 в соответствии с IEC 62262
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    18 months
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.