Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение NSYSD8P Schneider Electric
Снято с производства

Изображение NSYSD8P Schneider Electric
Снято с производства
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

NSYSD8P заменяется на:
Продукт
Кол-во
NSYSD8
Кол-во
1
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
  • Причина замены: End of Life
  • Дата замены: 20 Ноябрь 2017
1
  • Основные характеристики
    диапазон
    Spacial
    наименование изделия
    Spacial SD
    область применения
    Универсальный
    Категория
    Плата управления моноблока
    Номинальная высота
    1000 мм
    ширина шкафа
    800 мм
    глубина шкафа
    466 мм
    тип принадлежностей
    Напольный
    состав устройства
    Дверь 1
    Монтажная плата 1
    Плата кабельного ввода 1
    Структура 1
    Замок 2 дверь
    Регулирующая рейка 4
    Пневматический раскос 2 крышка платы
    Дополнительные характеристики
    тип корпуса
    Цельная конструкция, складная и привариваемая
    тип двери
    Дверь
    количество дверей
    1 передняя сторона
    открытие двери
    Реверсируемый 120 ° дверь
    тип замка
    2-точечный замок, 3 мм двойная запорная планка
    описание монтажной платы
    Сплошной
    тип платы кабельного ввода
    1 панель вводов
    удобство для доступа
    Передняя сторона
    съёмные части
    Дверь шарнирами
    Крышка платы шарнирами
    Панель муфт кабельного ввода юстировочными винтами
    Монтажная плата кронштейнами монтажной пластины
    материал
    Сталь корпус
    обработка поверхности
    Эпоксидно полиэстровое напыление
    толщина
    1.5 мм
    Условия эксплуатации
    стандарты
    МЭК 62208
    степень защиты IP
    IP55 IEC 60529
    степень защиты IK
    IK10 IEC 62262
    Экологичность предложения
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Гарантия на оборудование
    Период
    18 месяцев
  • Документы и ПО

    Язык
    • английский
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Spacial SD compact control desk (Версия 1.0)
    Дата 30.01.15
    Размер 504 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.