Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия
    Spacial
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Принадлежности для интерфейса
    тип устройства или его аксессуаров
    Modular consoles
    Application
    Универсальный
    место монтажа
    На верхней поверхности платы управления
    монтажная опора
    Заглушки, зависит от требования к модульным пультам
    совместимость серий продукта
    Spacial SD
    состав устройства
    1 дверь
    1 корпус
    1 стопорная планка
    2 замок
    количество в одном комплекте
    Комплект из 1 шт.
    Дополнительные характеристики
    материал
    Листовая сталь
    цвет
    Серый (RAL 7035)
    тип покрытия
    Эпоксидно полиэстровое напыление
    тип замка
    2-точечный замок, 3 мм двойная запорная планка
    способ установки
    Фиксирующий элемент - пульт управления расположение
    рабочий угол
    75 °
    высота
    484 мм
    ширина
    600 мм
    глубина
    Номинальн.: 200 мм
    Реальный: 262 мм
    Условия эксплуатации
    степень защиты IP
    IP55 в соответствии с IEC 60529
    степень защиты IK
    IK10 в соответствии с IEC 62262
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Декларация REACh
    Соответствие ЕС RoHS
    Экологическая отчетнсть
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CAD files for NSYSDC62: Modular steel console (Версия 1.0)
    Дата 06.02.19
    Размер 200.4 KB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 25.05.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 25.05.19
    Размер 195.3 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Spacial S3D - Steel Wall Mounting Enclosure (Версия 2.0)
    Дата 17.11.17
    Размер 391.5 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.