Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    category
    Аксессуар для монтажа
    тип устройства или его аксессуаров
    Step slide
    совместимость серий продукта
    Spacial CRN
    Spacial S3D
    Spacial S3CM
    Spacial S3X
    Application
    Универсальный
    место монтажа
    Стороны шкафа
    состав устройства
    4 раздвижные рейки
    4 скользящая опора
    фиксаторы
    количество в одном комплекте
    Комплект из 1 шт.
    материал
    Сталь с гальваническим покрытием
    Дополнительные характеристики
    способ установки
    Фиксирующий элемент
    На задних штифтах (приварены в корпус)
    регулировка
    По глубине пластины или других комплектующих с шагом 12,5 мм
    глубина
    Номинальн.: 300 мм
    масса продукта
    0,7 кг
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Декларация REACh
    Соответствие ЕС RoHS
    Экологическая отчетнсть
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Программное обеспечение
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Software - Digital Rule Spacial SFX, SMX, S3X online (Версия 1.6)
    Дата 11.02.19
    Размер 753.3 KB
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    User Manual for Spacial WM adjustable bracket (Версия 1)
    Дата 30.03.16
    Размер 1,010.4 KB
    User Manual for adjustable bracket (Версия 0)
    Дата 07.01.15
    Размер 1,010.4 KB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    4 Adjustable support depth 300 (Версия 1.0)
    Дата 15.01.14
    Размер 2.1 MB
    CAD files for NSYSDCR300: 4 Adjustable supports (Версия 1.0)
    Дата 06.02.19
    Размер 172.2 KB
    CAD Drawing - 3D STP Format -Spacial S3D Set of 4 step slides made of treated steel, D300mm (Версия 1.0)
    EPLAN Macros EDZ Format Spacial S3D (Версия 2.0)
    Дата 05.02.19
    Размер 1.3 GB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 25.05.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 25.05.19
    Размер 195.3 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Spacial S3D - Steel Wall Mounting Enclosure (Версия 2.0)
    Дата 17.11.17
    Размер 391.5 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.