Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    Spacial
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Принадлежности для интерфейса
    тип устройства или его аксессуаров
    Modular consoles
    Применение для устройства
    Универсальный
    номинальные размеры для шкафа
    H:  -  
    место монтажа
    На верхней поверхности платы управления
    монтажная опора
    Непосредственная фиксация
    совместимость серий продукта
    Spacial SDX
    состав устройства
    1 корпус
    1 дверь
    1 задняя панель
    2 замок
    1 стопорная планка двери
    4 ползуны с уступом
    количество в одном комплекте
    Комплект из 1 шт.
    Дополнительные характеристики
    материал
    Нержавеющая сталь 304L
    тип покрытия
    Щетки Scotch-Brite®
    тип замка
    Два ригеля 3 мм
    способ установки
    Фиксирующий элемент
    рабочий угол
    75 °
    высота
    483 мм
    ширина
    Номинальн. : 600 мм
    глубина
    Номинальн. : 300 мм
    Максимальный : 361 мм
    Условия эксплуатации
    степень защиты IP
    IP55
    степень защиты IK
    IK10
    масса продукта
    22 кг
    Экологичность предложения
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - S3D version (Версия 1.0)
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - CRN version (Версия 1.0)
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CAD files for NSYSDCX63: Spacial SDCX (Версия 1.0)
    Дата 06.02.19
    Размер 201.7 KB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 04.04.19
    Размер 200 B
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 04.04.19
    Размер 200 B
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.