Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    Spacial
    наименование изделия
    Spacial SD
    область применения
    Универсальный
    Категория
    Плата управления с пультом и щитом
    Номинальная высота
    1400 мм
    ширина шкафа
    1200 мм
    глубина шкафа
    1045 мм
    тип принадлежностей
    Напольный
    состав устройства
    Плата кабельного ввода 1
    Структура 1
    Регулирующая рейка 4
    Пневматический раскос 2 крышка платы
    Дверца переднего пульта 1
    Крышка платы 1
    Механический раскос 2 дверца переднего пульта
    Замок 6 передняя дверь
    Замок с рукояткой 1 задняя дверь
    Передняя дверца 2
    Задняя дверь 2
    Дополнительные характеристики
    тип корпуса
    Цельная конструкция, складная и привариваемая
    тип двери
    Дверь
    количество дверей
    2 передняя сторона
    2 задняя часть
    открытие двери
    Реверсируемый 120 ° передняя и задняя дверь
    Складывание 75 ° крышка платы и крышка пульта
    тип замка
    2-точечный замок, 3 мм двойная запорная планка
    Замок с рукояткой, 5 мм двойная запорная планка
    описание монтажной платы
    Без монтажной платы
    тип платы кабельного ввода
    1 панель вводов
    удобство для доступа
    Передняя сторона
    Задняя сторона
    съёмные части
    Крышка платы шарнирами
    Панель муфт кабельного ввода юстировочными винтами
    Передняя дверца шарнирами
    Дверца переднего пульта шарнирами
    Задняя дверь шарнирами
    материал
    Сталь
    обработка поверхности
    Эпоксидно полиэстровое напыление
    толщина
    1.5 мм
    Условия эксплуатации
    стандарты
    МЭК 62208
    степень защиты IP
    IP55 IEC 60529
    степень защиты IK
    IK10 IEC 62262
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - CRN version (Версия 1.0)
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - S3D version (Версия 1.0)
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CAD files for NSYSDF1210: Spacial SD (Версия 1.0)
    Дата 06.02.19
    Размер 143.5 KB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Spacial SD control desk with control (Версия 1.0)
    Дата 01.12.15
    Размер 496.8 KB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 15.04.19
    Размер 200 B
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 15.04.19
    Размер 200 B
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Spacial S3D - Steel Wall Mounting Enclosure (Версия 2.0)
    Дата 17.11.17
    Размер 391.5 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.