Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    Application
    Универсальный
    серия
    Spacial
    тип устройства или его аксессуаров
    Рейка
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Аксессуар для монтажа
    тип рейки
    Симметричные DIN-рейки
    совместимость серий продукта
    Spacial SF
    Spacial SM
    Spacial SFX
    Spacial SMX
    Spacial SD
    состав устройства
    фиксаторы
    1 рейка
    количество в одном комплекте
    Комплект из 20 шт.
    Дополнительные характеристики
    материал
    Оцинкованная сталь
    тип покрытия
    Оцинкованный
    способ установки
    Фиксирующий элемент - структура шкафа расположение
    регулировка
    Шаг 25 мм
    Непрерывная регулировка
    длина
    Номинальн.: 1000 мм
    Реальный: 990 мм
    высота
    Номинальн.: 15 мм
    ширина
    Номинальн.: 35 мм
    глубина
    Номинальн.: 35 мм
    толщина
    1,5 мм
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Декларация REACh
    Соответствие ЕС RoHS
    Экологическая отчетнсть
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Программное обеспечение
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Software - Digital Rule Spacial SFX, SMX, S3X online (Версия 1.6)
    Дата 11.02.19
    Размер 753.3 KB
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - CRN version (Версия 1.0)
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - S3D version (Версия 1.0)
    Easy (Версия 1.0)
    Дата 04.12.18
    Размер 22.5 MB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    IGE+XAO 3D Enclosures Package (Версия 1.0)
    Дата 08.03.19
    Размер 997.8 MB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 25.05.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 25.05.19
    Размер 195.3 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Steel floor-standing enclosure - PEP (Версия 2.0)
    Дата 05.10.17
    Размер 349.6 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.