Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    Spacial
    наименование изделия
    Spacial SDX
    область применения
    Универсальный
    Категория
    Плата управления
    Номинальная высота
    1000 мм
    ширина шкафа
    1200 мм
    глубина шкафа
    500 мм
    тип принадлежностей
    Напольный
    назначение изделия
    Диалоговые компоненты
    состав устройства
    1 плата кабельного ввода
    1 дверь
    1 задняя панель
    1 структура
    1 замок ( дверь )
    4 регулирующая рейка
    2 пневматический раскос ( крышка платы )
    3 заглушка ( на верхней поверхности платы управления )
    Дополнительные характеристики
    тип корпуса
    Цельная конструкция, складная и привариваемая
    тип двери
    Дверь
    количество дверей
    Лицевая панель : 1 дверь (-и)
    открытие двери
    120 °, реверсируемый
    тип замка
    2-точечный замок, 3 мм двойная запорная планка
    описание монтажной платы
    Без монтажной платы
    тип платы кабельного ввода
    Сплошной
    удобство для доступа
    Передняя сторона
    Задняя сторона
    съёмные части
    Дверь крепление: шарнирами
    Панель муфт кабельного ввода крепление: защелками
    Задняя панель крепление: винтами
    материал
    Конструкция, дверца и задняя панель : нержавеющая сталь 304L
    Замок : сплав zamak
    Петля : нержавеющая сталь
    обработка поверхности
    Конструкция, дверца и задняя панель : щетки Scotch-Brite®
    Замок : хромированный
    толщина
    1.5 мм
    Условия эксплуатации
    стандарты
    МЭК 62208
    степень защиты IP
    IP55 в соответствии с IEC 60529
    степень защиты IK
    IK10 в соответствии с IEC 62262
    характеристики окружающей среды
    Коррозионный
    Определенные правила санитарии
    масса продукта
    58 кг
    Экологичность предложения
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - S3D version (Версия 1.0)
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - CRN version (Версия 1.0)
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    User manual - Spacial SDX Enclosures (Версия 0)
    Дата 30.09.11
    Размер 4.5 MB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CAD files for NSYSDX8: Spacial SDX (Версия 1.0)
    Дата 06.02.19
    Размер 180.3 KB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 06.03.19
    Размер 200 B
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 06.03.19
    Размер 200 B
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.