серия
    Spacial
    Extended range
    Spacial SF-E
    Application
    Приложения для электроники
    тип устройства или его аксессуаров
    Сборный шкаф
    номинальная высота шкафа
    1200 мм
    номинальная ширина шкафа
    800 мм
    номинальная глубина шкафа
    600 мм
    монтаж шкафа
    Напольный
    состав устройства
    1 структура
    1 система запирания с ручкой: дверь
    1 крыша
    2 дверь: передняя и задняя сторона
    2 боковые панели
    Дополнительные характеристики
    структурный тип
    Перфорированная структура с шагом 25 мм
    Вертикальные стойки соединены с верхней и нижней рамой
    Образованный из одной секции
    Панель и дверь встроены в структуру
    тип двери
    Дверь передняя сторона
    Стеклянный задняя часть
    количество дверей
    Передняя и задняя сторона: 2 дверь (-и)
    открытие двери
    Реверсируемый (120 °)
    тип замка
    Запирание в 4 точках, ручка с личиной с двумя ригелями 5 мм передняя и задняя дверь
    описание монтажной платы
    Без монтажной платы
    тип платы кабельного ввода
    Без платы кабельного ввода
    удобство для доступа
    Боковые стороны шкафа
    Задняя сторона
    Передняя сторона
    съёмные части
    Дверь винтами петля
    Крыша винтами
    Боковая панель винтами
    материал
    Кадр: сталь с гальваническим покрытием
    Вертикальные рейки: сталь с гальваническим покрытием
    Дверь: листовая сталь
    Панели: листовая сталь
    Петля: сплав zamak
    Ручка: полиамид 6 с 30 % стекловолокна
    обработка поверхности
    Эпоксидно полиэстровое напыление
    цвет
    Шкаф: серый (RAL 7035)
    Ручка: черный (RAL 9005)
    Условия эксплуатации
    стандарты
    МЭК 62208
    степень защиты IP
    IP55 в соответствии с IEC 60529
    степень защиты IK
    IK08 в соответствии с IEC 62262 (прозрачной двери)
    IK10 в соответствии с IEC 62262 (сплошной двери)
    Экологичность предложения
    Декларация REACh
    Соответствие ЕС RoHS
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Программное обеспечение
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Software - Digital Rule Spacial SF, SM (Версия 1.6)
    Дата 11.02.19
    Размер 5.4 MB
    Software - Digital Rule Spacial SF, SM online (Версия 1.6)
    Дата 11.02.19
    Размер 1.4 MB
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Spacial SFM - шкафы с отсеками для секционирования (Версия 1.0)
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CAD Drawing - 3D STP Format -SF Elec. H1200xW800xD600 (Версия 1.0)
    Видео
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Outdoor - размещение оборудования вне помещений (Версия 1.0)
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 25.05.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 25.05.19
    Размер 195.3 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.