Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия
    Spacial
    Extended range
    Spacial SF
    Application
    Универсальный
    тип устройства или его аксессуаров
    Сборный шкаф
    номинальная высота шкафа
    1400 мм
    номинальная ширина шкафа
    600 мм
    номинальная глубина шкафа
    400 мм
    монтаж шкафа
    Напольный
    состав устройства
    2 раздвижные рейки
    4 кронштейны для монтажной платы
    1 структура
    1 дверь
    1 система запирания с ручкой: дверь
    1 задняя панель
    1 крыша
    Дополнительные характеристики
    структурный тип
    Вертикальные стойки соединены с верхней и нижней рамой
    Образованный из одной секции
    Панель и дверь встроены в структуру
    Перфорированная структура с шагом 25 мм
    тип двери
    Дверь передняя сторона
    количество дверей
    Передняя сторона: 1 дверь (-и)
    открытие двери
    Реверсируемый (120 °)
    тип замка
    Запирание в 4 точках, ручка с личиной с двумя ригелями 5 мм передняя дверь
    описание монтажной платы
    Без монтажной платы
    тип платы кабельного ввода
    Без платы кабельного ввода
    удобство для доступа
    Передняя сторона
    Боковые стороны шкафа
    Задняя сторона
    съёмные части
    Дверь винтами петля
    Задняя панель винтами
    Крыша винтами
    Кронштейны для монтажной платы винтами
    Направляющие рейки винтами
    материал
    Кадр: сталь с гальваническим покрытием
    Вертикальные рейки: сталь с гальваническим покрытием
    Дверь: листовая сталь
    Панели: листовая сталь
    Петля: сплав zamak
    Ручка: полиамид 6 с 30 % стекловолокна
    обработка поверхности
    Эпоксидно полиэстровое напыление
    цвет
    Шкаф: серый (RAL 7035)
    Ручка: черный (RAL 9005)
    Условия эксплуатации
    стандарты
    МЭК 62208
    степень защиты IP
    IP55 в соответствии с IEC 60529
    степень защиты IK
    IK10 в соответствии с IEC 62262
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Декларация REACh
    Соответствие ЕС RoHS
    Экологическая отчетнсть
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Программное обеспечение
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Software - Digital Rule Spacial SF, SM (Версия 1.6)
    Дата 11.02.19
    Размер 5.4 MB
    Software - Digital Rule Spacial SF, SM online (Версия 1.6)
    Дата 11.02.19
    Размер 1.4 MB
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - S3D version (Версия 1.0)
    Spacial SFM - шкафы с отсеками для секционирования (Версия 1.0)
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - CRN version (Версия 1.0)
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    EPLAN Macros XML Format Spacial SF (Версия 1.1)
    Дата 01.12.15
    Размер 15.3 MB
    Дата 01.12.15
    Размер 1.5 MB
    EPLAN Macros EDZ Format Spacial SF (Версия 1.1)
    Дата 30.01.15
    Размер 12.3 MB
    Дата 30.01.15
    Размер 1.5 MB
    DXF Drawings for Enclosure SF 1400x600x400 (Версия 1.0)
    Дата 10.07.17
    Размер 313 KB
    CAD Drawing Package for Spacial SF Enclosures (Версия 1.0)
    Дата 10.07.17
    Размер 454 B
    Дата 10.07.17
    Размер 169.7 MB
    CAD Drawing - 3D STP Format -SF plain door without mounting plate H1400xW600xD400 (Версия 1.0)
    IGE+XAO 3D Enclosures Package (Версия 1.0)
    Дата 08.03.19
    Размер 997.8 MB
    CAD files for NSYSF14640: Suitable metal enclosures Spacial SF (Версия 1.0)
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Spacial SF (assembled supply) and main accessories (Версия 14)
    Видео
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Outdoor - размещение оборудования вне помещений (Версия 1.0)
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 23.05.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 23.05.19
    Размер 195.3 KB
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Declaration EU conformity Spacial SF Enclosures (Версия 3.0)
    Дата 24.09.17
    Размер 938.7 KB
    Технические требования для проведения тендера
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Enclosure Specification - Spacial SF (Версия 1.0)
    Дата 30.09.11
    Размер 90.5 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Steel floor-standing enclosure - PEP (Версия 2.0)
    Дата 05.10.17
    Размер 349.6 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.