Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    Spacial
    Расширенная серия
    Spacial SF
    Применение для устройства
    Универсальный
    тип устройства или его аксессуаров
    Сборный шкаф
    номинальная высота шкафа
    1400 мм
    номинальная ширина шкафа
    800 мм
    номинальная глубина шкафа
    400 мм
    монтаж шкафа
    Напольный
    состав устройства
    1 дверь
    1 монтажная плата
    1 задняя панель
    1 крыша
    1 структура
    1 система запирания с ручкой для дверь
    2 раздвижные рейки
    4 кронштейны для монтажной платы
    Дополнительные характеристики
    структурный тип
    Образованный из одной секции
    Вертикальные стойки соединены с верхней и нижней рамой
    Панель и дверь встроены в структуру
    Перфорированная структура с шагом 25 мм
    тип двери
    Дверь в передняя сторона
    количество дверей
    1 в передняя сторона
    открытие двери
    Реверсируемый 120 °
    тип замка
    Запирание в 4 точках, ручка с личиной с двумя ригелями 5 мм в передняя дверь
    описание монтажной платы
    Сплошной
    тип платы кабельного ввода
    Без платы кабельного ввода
    удобство для доступа
    Передняя сторона
    Задняя сторона
    Боковые стороны шкафа
    съёмные части
    Задняя панель фиксированный винтами
    Крыша фиксированный винтами
    Дверь фиксированный винтами для петля
    Кронштейны для монтажной платы фиксированный винтами
    Направляющие рейки фиксированный винтами
    Монтажная плата фиксированный винтами для кронштейны для монтажной платы
    материал
    Сталь с гальваническим покрытием для кадр
    Сталь с гальваническим покрытием для вертикальные рейки
    Полиамид 6 с 30 % стекловолокна для ручка
    Листовая сталь для дверь
    Листовая сталь для панели
    Сплав zamak для петля
    обработка поверхности
    Эпоксидно полиэстровое напыление
    цвет
    Шкаф : серый RAL 7035
    Ручка : черный RAL 9005
    Условия эксплуатации
    стандарты
    МЭК 62208
    степень защиты IP
    IP55 в соответствии с IEC 60529
    степень защиты IK
    IK10 в соответствии с IEC 62262
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Программное обеспечение
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Software - Digital Rule Spacial SF, SM online (Версия 1.6)
    Дата 11.02.19
    Размер 1.4 MB
    Software - Digital Rule Spacial SF, SM (Версия 1.6)
    Дата 11.02.19
    Размер 5.4 MB
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Spacial SFM - шкафы с отсеками для секционирования (Версия 1.0)
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - CRN version (Версия 1.0)
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - S3D version (Версия 1.0)
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    EPLAN Macros XML Format Spacial SF (Версия 1.1)
    Дата 01.12.15
    Размер 15.3 MB
    Дата 01.12.15
    Размер 1.5 MB
    EPLAN Macros EDZ Format Spacial SF (Версия 1.1)
    Дата 30.01.15
    Размер 12.3 MB
    Дата 30.01.15
    Размер 1.5 MB
    CAD Drawing Package for Spacial SF Enclosures (Версия 1.0)
    Дата 10.07.17
    Размер 454 B
    Дата 10.07.17
    Размер 169.7 MB
    DXF Drawings for Enclosure SF 1400x800x400 (Версия 1.0)
    Дата 11.05.13
    Размер 318.9 KB
    Suitable metal enclosures with mounting plate Spacial SF, 1400x800x400, 1 door(s) (Версия 1.0)
    CAD files for NSYSF14840P: Suitable metal enclosures Spacial SF with mounting plate (Версия 1.0)
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Spacial SF (assembled supply) and main accessories (Версия 14)
    Видео
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Outdoor - размещение оборудования вне помещений (Версия 1.0)
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 15.04.19
    Размер 200 B
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 15.04.19
    Размер 200 B
    Технические требования для проведения тендера
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Enclosure Specification - Spacial SF (Версия 1.0)
    Дата 30.09.11
    Размер 90.5 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Steel floor-standing enclosure - PEP (Версия 2.0)
    Дата 05.10.17
    Размер 349.6 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.