серия
    Spacial
    Extended range
    Spacial SF
    Application
    Универсальный
    тип устройства или его аксессуаров
    Сборный шкаф
    номинальная высота шкафа
    1800 мм
    номинальная ширина шкафа
    1000 мм
    номинальная глубина шкафа
    600 мм
    монтаж шкафа
    Напольный
    состав устройства
    2 раздвижные рейки
    4 кронштейны для монтажной платы
    1 структура
    1 дверь
    1 система запирания с ручкой: дверь
    1 задняя панель
    1 крыша
    1 монтажная плата
    Дополнительные характеристики
    структурный тип
    Панель и дверь встроены в структуру
    Вертикальные стойки соединены с верхней и нижней рамой
    Образованный из одной секции
    Перфорированная структура с шагом 25 мм
    тип двери
    Дверь передняя сторона
    количество дверей
    Передняя сторона: 1 дверь (-и)
    открытие двери
    Реверсируемый (120 °)
    тип замка
    Запирание в 4 точках, ручка с личиной с двумя ригелями 5 мм передняя дверь
    описание монтажной платы
    Сплошной
    тип платы кабельного ввода
    Без платы кабельного ввода
    удобство для доступа
    Задняя сторона
    Передняя сторона
    Боковые стороны шкафа
    съёмные части
    Дверь винтами петля
    Монтажная плата винтами кронштейны для монтажной платы
    Задняя панель винтами
    Крыша винтами
    Кронштейны для монтажной платы винтами
    Направляющие рейки винтами
    материал
    Кадр: сталь с гальваническим покрытием
    Вертикальные рейки: сталь с гальваническим покрытием
    Дверь: листовая сталь
    Панели: листовая сталь
    Петля: сплав zamak
    Ручка: полиамид 6 с 30 % стекловолокна
    обработка поверхности
    Эпоксидно полиэстровое напыление
    цвет
    Шкаф: серый (RAL 7035)
    Ручка: черный (RAL 9005)
    Условия эксплуатации
    стандарты
    МЭК 62208
    степень защиты IP
    IP55 в соответствии с IEC 60529
    степень защиты IK
    IK10 в соответствии с IEC 62262
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Декларация REACh
    Соответствие ЕС RoHS
    Экологическая отчетнсть
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Программное обеспечение
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Software - Digital Rule Spacial SF, SM (Версия 1.6)
    Дата 11.02.19
    Размер 5.4 MB
    Software - Digital Rule Spacial SF, SM online (Версия 1.6)
    Дата 11.02.19
    Размер 1.4 MB
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - S3D version (Версия 1.0)
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - CRN version (Версия 1.0)
    Spacial SFM - шкафы с отсеками для секционирования (Версия 1.0)
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CAD files for NSYSF181060P: Suitable metal enclosures Spacial SF with mounting plate (Версия 1.0)
    Suitable metal enclosures with mounting plate Spacial SF, 1800x1000x600, 1 door(s) (Версия 1.0)
    EPLAN Macros XML Format Spacial SF (Версия 1.1)
    Дата 01.12.15
    Размер 15.3 MB
    Дата 01.12.15
    Размер 1.5 MB
    CAD Drawing Package for Spacial SF Enclosures (Версия 1.0)
    Дата 10.07.17
    Размер 454 B
    Дата 10.07.17
    Размер 169.7 MB
    DXF Drawings for Enclosure SF 1800x1000x600 (Версия 1.0)
    Дата 11.05.13
    Размер 344.1 KB
    EPLAN Macros EDZ Format Spacial SF (Версия 1.1)
    Дата 30.01.15
    Размер 12.3 MB
    Дата 30.01.15
    Размер 1.5 MB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Spacial SF (assembled supply) and main accessories (Версия 14)
    Видео
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Outdoor - размещение оборудования вне помещений (Версия 1.0)
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 25.05.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 25.05.19
    Размер 195.3 KB
    Технические требования для проведения тендера
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Enclosure Specification - Spacial SF (Версия 1.0)
    Дата 30.09.11
    Размер 90.5 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Steel floor-standing enclosure - PEP (Версия 2.0)
    Дата 05.10.17
    Размер 349.6 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.