Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение NSYSFHD1612402D Schneider Electric

Посмотреть все Предложение наружной установки для сложных условий эксплуатации

Предложение наружной установки для сложных условий эксплуатации - NSYSFHD1612402D

Spacial SFHD

Изображение NSYSFHD1612402D Schneider Electric
Посмотреть все Предложение наружной установки для сложных условий эксплуатации
Предложение наружной установки для сложных условий эксплуатации - NSYSFHD1612402D
Spacial SFHD

Spacial SFHD - сборный шкаф наружной установки - ВхШхГ = 1662х1200х430 мм - IP55

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Добавить в "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    Серия
    Spacial
    Продукт
    Spacial SFHD
    специальная область применения продукта
    Шкаф наружной установки для тяжёлых условий эксплуатации
    Сертификация
    UL в соответствии с UL 508 A (2007)
    Bureau Veritas в соответствии с МЭК 61969-3 (2011)
    Bureau Veritas в соответствии с МЭК 61439-5 (2010)
    DEKRA в соответствии с МЭК 62208 (2011)
    Bureau Veritas соответствующий ISO 12944 (2007)
    область применения
    Универсальный
    тип устройства или его аксессуаров
    Сборный шкаф
    Высота шкафа с козырьком
    1662 мм
    Высота козырька
    62 мм
    номинальная ширина шкафа
    1200 мм
    номинальная глубина шкафа
    430 мм
    Глубина шкафа
    400 мм
    тип принадлежностей
    Напольный
    Функции, доступные с принадлежностями
    Подходит для стойки 19" под электронную аппаратуру
    Ввод снизу
    Ввод сверху
    Соединение
    состав устройства
    1 система блокировки с ручкой и навесным замком
    2 раздвижные рейки монтажная плата
    1 механический доводчик дверь
    1 пластик карман для документов A4 формат
    1 алюминий плата кабельного ввода
    1 навес
    1 крыша
    1 структура
    4 кронштейны для монтажной платы
    2 дверь
    Дополнительные характеристики
    структурный тип
    Образованный из одной секции
    Панель и дверь встроены в структуру
    Перфорированная структура с шагом 25 мм
    Вертикальные рейки соединены винтами с верхней и нижней рамами
    тип двери
    Дверь
    количество дверей
    2
    открытие двери
    Правый и левый 120 °
    тип замка
    4-точечный замок, ручка с замком с ключом 1242E и навесным замком в передняя дверь
    описание монтажной платы
    Без монтажной платы
    Тип платы кабельного ввода
    Сплошной алюминий
    удобство для доступа
    Передняя сторона
    Задняя сторона
    Боковые стороны шкафа
    Верх
    Низ
    Максимальная подъёмная нагрузка
    1000 kg
    съёмные части
    Кронштейны для монтажной платы закреплённый винтами
    Направляющие рейки закреплённый винтами
    Задняя панель закреплённый винтами для внешняя часть
    Крыша закреплённый винтами
    Навес закреплённый винтами и лапками
    Дверь закреплённый с помощью съёмной оси для петля
    Панель муфт кабельного ввода закреплённый крепежная гайка
    материал
    С антикоррозионным покрытием для кадр
    Сплав zamak для петля
    Окрашенная поверхность
    Полиэфирный порошок на корпусе
    цвет
    Шкаф : серый RAL 7035
    Ручка : серый RAL 7035
    На заказ возможна окраска в особый цвет
    Да
    Условия эксплуатации
    стандарты
    МЭК 62208
    UL 508 A
    МЭК 61969-3
    МЭК 61439-5
    степень защиты IP
    IP55 в соответствии с IEC 60529
    степень защиты IK
    IK10 в соответствии с IEC 62262
    условия эксплуатации
    C4H уровень : в соответствии с ISO 12944 соляной туман 720 ч
    рабочая температура окружающей среды
    -45...80 °C в соответствии с МЭК 61969-3 класс 1
    Коррозионная стойкость
    C4H в соответствии с ISO 12944
    Стойкость к окружающей среде
    Солнечное излучение : класс 1 до 1120 Вт/м² в соответствии с МЭК 61969-3 (2011)
    Стойкость к окружающему воздуху : класс 1 до 180 км/ч в соответствии с МЭК 61969-3 (2011)
    Испытание на разложение под действием ультрафиолетовых лучей : класс 1 в соответствии с ISO 4892-2 (2013)
    Образование льда и инея : класс 1 в соответствии с МЭК 61969-3 (2011)
    Стойкость к фауне и флоре : класс 1 в соответствии с МЭК 61969-3 (2011)
    Химическое вещество : класс 1 в соответствии с МЭК 61969-3 (2011)
    рассеиваемая мощность, Вт
    С внешним охлаждением Потенциальное теплорассеяние : 4000 W
    Вентилятор : Потенциальное теплорассеяние : 1500 W для максимального уровня шума 60 дБ
    According to cooling architecture Potential heat dissipation : 1500 W
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
    Доступно
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Spacial SFM - шкафы с отсеками для секционирования (Версия 1.0)
    ClimaSys catalog 2017 (Версия 2.0)
    Дата 01.02.17
    Размер 40.5 MB
    Дата 01.02.17
    Размер 16 MB
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - CRN version (Версия 1.0)
    Outdoor Heavy Duty enclosures catalogue - Toughest outdoor environments get their dedicated enclosures (Версия 2.1)
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - S3D version (Версия 1.0)
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CAD Drawing - 3D STP Format -SF HD H1662xW1200xD430 (Версия 1.0)
    CAD files for NSYSFHD1612402D: Steel outdoor HD floor-standing enclosures (Версия 1.0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    SPACIAL SFHD Enclosures - Certificate of conformity IEC/EN 62208 (Версия 2.0)
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Spacial SFHD Enclosure - Instruction sheet (Версия 0)
    Дата 01.12.15
    Размер 15.4 MB
    Видео
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Outdoor - размещение оборудования вне помещений (Версия 1.0)
    Технические требования для проведения тендера
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    General Specification for Outdoor Heavy Duty Enclosures - Spacial SFHD_NSYSFHD1612402D (Версия 1.0)
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.