Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия
    Spacial
    наименование продукта
    Spacial SM
    тип устройства или его аксессуаров
    Компактный шкаф
    Application
    Универсальный
    тип принадлежностей
    Напольный
    состав устройства
    1 корпус
    2 дверь
    1 плата кабельного ввода
    1 система запирания с ручкой: дверь
    1 система блокировки: левая дверь
    4 кронштейны для монтажной платы
    1 монтажная плата
    съёмные части
    Дверь винтами петля
    Монтажная плата винтами кронштейны для монтажной платы
    Кронштейны для монтажной платы винтами
    номинальная высота шкафа
    2000 мм
    номинальная ширина шкафа
    1200 мм
    номинальная глубина шкафа
    400 мм
    Дополнительные характеристики
    количество дверей
    Передняя сторона: 2 дверь (-и)
    открытие двери
    Левый (120 °)
    Правая (120 °)
    тип двери
    Дверь
    тип замка
    Запирание в 4 точках, ручка с личиной с двумя ригелями 5 мм
    тип корпуса
    Передняя часть представляет собой жесткую раму с приваренными уголками
    Корпус выгнут и сварен из цельного листа.
    описание монтажной платы
    Сплошной
    тип платы кабельного ввода
    Стандарт
    ввод кабеля
    1 ввод
    материал
    Монтажная плата: сталь с гальваническим покрытием
    Корпус: листовая сталь
    Дверь: листовая сталь
    Петля: сплав zamak
    обработка поверхности
    Эпоксидно полиэстровое напыление
    цвет
    Шкаф: серый (RAL 7035)
    Ручка: черный (RAL 9005)
    удобство для доступа
    Передняя сторона
    Условия эксплуатации
    стандарты
    МЭК 62208
    сертификация продукта
    BV
    DNV
    UL
    степень защиты IP
    IP55 в соответствии с IEC 60529
    степень защиты IK
    IK10 в соответствии с IEC 62262
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Декларация REACh
    Соответствие ЕС RoHS
    Экологическая отчетнсть
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Программное обеспечение
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Software - Digital Rule Spacial SF, SM (Версия 1.6)
    Дата 11.02.19
    Размер 5.4 MB
    Software - Digital Rule Spacial SF, SM online (Версия 1.6)
    Дата 11.02.19
    Размер 1.4 MB
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - S3D version (Версия 1.0)
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - CRN version (Версия 1.0)
    Spacial SFM - шкафы с отсеками для секционирования (Версия 1.0)
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Compact metal enclosures Spacial SM with mounting plate, 2000x1200x400, 2 door(s) (Версия 1.0)
    DXF Drawings for Enclosure SM 2000x1200x400 (Версия 1.1)
    Дата 10.05.13
    Размер 3.4 MB
    CAD Drawing Package for Spacial SM Enclosures (Версия 1.0)
    Дата 28.05.13
    Размер 44.3 MB
    Дата 28.05.13
    Размер 300 B
    CAD Drawing Package for Spacial SM Enclosures (Версия 1.0)
    Дата 04.10.17
    Размер 331 B
    Дата 04.10.17
    Размер 25.6 MB
    CAD files for NSYSM2012402DP: Compact metal enclosures Spacial SM with mounting plate (Версия 1.0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Certificate of compliance to UL508A for Spacial SM (Версия 1.0)
    Дата 18.12.17
    Размер 146.2 KB
    DEKRA-KEMA IEC 62208 Certificate of SPACIAL SM Enclosures (Версия 1.0)
    Certificate of conformity to IEC/EN 62208 of Spacial SM (Версия 1.0)
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Spacial SM and SMHF and main accessories (Версия 1.0)
    Дата 01.12.15
    Размер 2 MB
    Видео
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Outdoor - размещение оборудования вне помещений (Версия 1.0)
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 23.05.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 23.05.19
    Размер 195.3 KB
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Declaration of EU conformity for Spacial SM and Declaration of EU conformity for Spacial SM HF (Версия 2.1)
    Технические требования для проведения тендера
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Enclosure Specification - Spacial SM (Версия 1.0)
    Дата 29.09.11
    Размер 90 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Steel floor-standing enclosure - PEP (Версия 2.0)
    Дата 05.10.17
    Размер 349.6 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.