Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение NSYSMX18840 Schneider Electric

Посмотреть все Spacial SMX

Spacial SMX - NSYSMX18840

Корпуса щитов

Изображение NSYSMX18840 Schneider Electric
Посмотреть все Spacial SMX
Spacial SMX - NSYSMX18840
Корпуса щитов

Шкаф 18500 нержавеющая сталь 1800Х800Х400

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    Spacial
    наименование изделия
    Spacial SMX
    область применения
    Универсальный
    Категория
    Компактный шкаф
    Номинальная высота
    1800 мм
    ширина шкафа
    800 мм
    глубина шкафа
    400 мм
    тип принадлежностей
    Напольный
    состав устройства
    1 корпус
    1 плата кабельного ввода
    1 дверь
    4 кронштейны для монтажной платы
    1 система запирания с ручкой ( дверь )
    Дополнительные характеристики
    тип корпуса
    Цельный корпус, складной и привариваемый
    тип двери
    Дверь
    количество дверей
    Лицевая панель : 1 дверь (-и)
    открытие двери
    120 °, реверсируемый
    тип замка
    3-точечный замок, рукоятка с 5 мм двойной запорной планкой
    описание монтажной платы
    Без монтажной платы
    тип платы кабельного ввода
    Сплошной
    удобство для доступа
    Передняя сторона
    съёмные части
    Дверь крепление: шарнирами
    Кронштейны для монтажной платы крепление: винтами
    Панель муфт кабельного ввода крепление: защелками
    материал
    Петля : нержавеющая сталь
    Корпус и дверца : нержавеющая сталь 304L
    Ручка : сплав zamak
    обработка поверхности
    Шкаф : щетки Scotch-Brite®
    Ручка : окрашенный
    толщина
    1.5 мм
    масса продукта
    98 кг
    Условия эксплуатации
    стандарты
    МЭК 62208
    сертификация продукта
    UL 508
    CAN/CSA 22
    степень защиты IP
    IP55 в соответствии с IEC 60529
    степень защиты IK
    IK10 в соответствии с IEC 62262
    характеристики окружающей среды
    Коррозионный
    Определенные правила санитарии
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Программное обеспечение
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Software - Digital Rule Spacial SFX, SMX, S3X online (Версия 1.6)
    Дата 11.02.19
    Размер 753.3 KB
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - CRN version (Версия 1.0)
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - S3D version (Версия 1.0)
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    User manual - Spacial SMX Enclosures (Версия 0)
    Дата 29.09.17
    Размер 6.5 MB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    DXF Drawings for Encl. SMX 304L 1800x800x400 (Версия 1.0)
    Дата 11.05.13
    Размер 310.9 KB
    CAD files for NSYSMX18840: Spacial SMX (Версия 1.0)
    Дата 06.02.19
    Размер 129.7 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Certificate of conformity to IEC/EN 62208 of Spacial SMX (Версия 1.0)
    Certificate of compliance to UL508A for Spacial SM (Версия 1.0)
    Дата 18.12.17
    Размер 146.2 KB
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Declaration EU conformity Spacial SMX Enclosures (Версия 2.0)
    Дата 18.12.17
    Размер 339.8 KB
    Морской сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    BV Marine Certificate SPACIAL SMX Stainless-steel floor standing enclosures (1 door) (Версия 1.0)
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Steel floor-standing enclosure - PEP (Версия 2.0)
    Дата 05.10.17
    Размер 349.6 KB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 16.02.19
    Размер 0
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 16.02.19
    Размер 0
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.