The maximum number of products that can be compared is 4

  • Основные характеристики
    серия
    Thalassa
    наименование продукта
    Thalassa TBP
    область применения
    Универсальный
    Category
    Промышленный блок
    высота
    116 мм
    ширина
    116 мм
    глубина
    62 мм
    высота в свету
    105 мм
    ширина в свету
    105 мм
    внутренняя глубина
    55 мм
    монтаж шкафа
    Для монтажа на стену
    состав устройства
    1 корпус
    1 крышка
    4 винт крышки
    количество в одном комплекте
    Комплект из 5 шт.
    тип корпуса
    Цельный литой
    тип передней крышки
    Нижняя плоская крышка
    крепление крышки
    Пластмассовые винты
    тип замка
    Невыпадающий винт плоский наружный герметизированный участок
    съёмные части
    Крышка невыпадающими винтами
    Дополнительные характеристики
    материал
    Поликарбонат
    цвет
    Серый (RAL 7035)
    стандарты
    МЭК 62208
    UL 508 A
    сертификация продукта
    UL
    DEMKO
    SEMKO
    TÜV
    класс электрической изоляции
    Класс II
    степень защиты IP
    IP66 в соответствии с NEMA 4.4X
    степень защиты IK
    IK08 в соответствии с IEC 62262
    огнестойкость
    960 °C
    температура окружающей среды при хранении
    -15…60 °C
    Operating temperature
    -25…80 °C
    масса продукта
    0,171 кг
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Регламент REACh
    Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh
    Да
    Директива EC RoHS
    Не содержит токсичных тяжелых металлов
    Да
    Не содержит ртути
    Да
    Информация об исключениях по регламенту RoHS
    Регламент RoHS Китая
    Экологическая отчетнсть
    Профиль кругооборота
    Отсутствие особых требований по утилизации
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - S3D version (Версия 1.0)
    Mureva, Thalassa (Версия 2.0)
    Дата 14.03.17
    Размер 8.7 MB
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - CRN version (Версия 1.0)
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CAD Drawing Package for Thalassa TBP Enclosures (Версия 1.0)
    Дата 29.05.13
    Размер 25.4 MB
    Дата 29.05.13
    Размер 318 B
    PC ind box 116x116x62 lo (Версия 1.0)
    Дата 12.12.18
    Размер 348.9 KB
    Дата 12.12.18
    Размер 2.3 MB
    Дата 12.12.18
    Размер 148.3 KB
    Дата 12.12.18
    Размер 199.2 KB
    Дата 12.12.18
    Размер 134.2 KB
    Universal boxes THALASSA - PC IP66 IK08 - opaque lid 105 x 105 x 55 (Версия 1.0)
    CAD Drawing Package for Thalassa TBP Enclosures (Версия 1.0)
    Дата 29.05.13
    Размер 14.7 MB
    Дата 29.05.13
    Размер 316 B
    CAD files for NSYTBP11116: Universal boxes THALASSA - PC IP66 IK08 - opaque lid (Версия 1.0)
    DXF Drawings for Box TB(S,P) 116x116x62 (Версия 1.0)
    Дата 11.05.13
    Размер 156.1 KB
    Видео
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Outdoor - размещение оборудования вне помещений (Версия 1.0)
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 15.07.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 15.07.19
    Размер 195.3 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.