Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Выберите ваше местоположение

Посмотреть все Unica New
Изображение NU003718 Schneider Electric

NU003718

Изображение NU003718 Schneider Electric
NU003718

UNICA NEW РОЗЕТКА с заземл., со шторками, с крышкой, IP44, БЕЛЫЙ

Показать дополнительные характеристики
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Основные характеристики
    Серия
    New Unica
    Область применения
    Питание напряжения
    Тип продукта
    Розетка
    Комплектация изделия
    Изделие в сборе
    Номер розетки (гнезда)
    1
    конфигурация выходных полюсов
    2P + PE, со шторками
    стандарт розетки
    Немецкий
    стандартное описание розетки
    С заземляющим контактом
    Дополнительные характеристики
    номинальный ток
    16 A в 250 V Переменный ток
    Частота сети
    50/60 Гц
    Количество модулей
    2 модуля
    режим фиксации
    Винты
    цветовой оттенок
    Белый (RAL 9003)
    Соединения – клеммы
    Винтовые зажимы
    сечение кабеля
    0…4 мм² кабель(и), 2 - жесткость кабеля: гибкий
    0…4 мм² кабель(и), 2 - жесткость кабеля: жесткий
    минимальная отключающая способность
    100 операций, Iн = 1,25 и Uн = 1,1, cos phi = 0,6
    электрическая износостойкость
    10000 циклы, cos phi = 0,8
    сопротивление изоляции
    > 5 МОм в 500 В
    электрическая прочность изоляции
    2000 В
    материал
    PC: центре пластины
    Тип покрытия
    Глянцевая
    количество на один комплект
    Комплект из 1 шт. Флоупак
    Стандарты
    IEC 60884-1
    UNE 20315-1-1
    UNE 20315-1-2
    DIN VDE 0620-1
    Сертификаты
    Aenor
    EAC
    Ширина
    90 мм
    Высота
    80 мм
    обработка поверхности
    Необработанная
    Условия эксплуатации
    Рабочая температура
    -5…35 °C
    Температура окружающей среды при хранении
    -5…50 °C
    Степень защиты IK
    IK04
    Степень защиты IP
    IP44
    Характеристики окружающей среды
    Аммиак
    Масло
    Белизна
    Жидкое мыло
    Стойкий к УФ
    Жидкий стеклоочиститель
    Бензин
    Ацетон
    Спирт
    здоровье и проблемы окружающей среды
    Не содержащий галогенов
    Экологичность предложения
    Директива EC RoHS
    Анализируется
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Подробнее Свернуть

    Документы

    Язык
    • Все языки8
    • русский5
    • английский3
    • французкий2
    Каталог
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    Unica NEW каталог 2019-2020 (Версия 1.0)
    Описание
    Обновленная серия была разработана на основе успешного дизайна электроустановочных устройств Unica. Сохранив конструктивные особенности, мы значительным образом модернизировали серию с учетом потребностей специалистов-электриков, дизайнеров и их клиентов. Обновленная серия Unica отличается инновационным функционалом, который применяется в умных домах будущего. В нее добавлены новые цвета и материалы, подходящие к любому интерьеру. Знакомьтесь с обновленной Unica – невыносимо прекрасной, простой и умной!
    Размер pdf
    Размер 23.8 MB
    Дата 08.11.19
    Описание
    Обновленная серия была разработана на основе успешного дизайна электроустановочных устройств Unica. Сохранив конструктивные особенности, мы значительным образом модернизировали серию с учетом потребностей специалистов-электриков, дизайнеров и их клиентов. Обновленная серия Unica отличается инновационным функционалом, который применяется в умных домах будущего. В нее добавлены новые цвета и материалы, подходящие к любому интерьеру. Знакомьтесь с обновленной Unica – невыносимо прекрасной, простой и умной!
    Catalogue Unica 2019 (Версия 1.1)
    Описание
    Irresistibly Unica: Irresistibly beautiful - Irresistibly simple - Irresistibly future-proof Installation simplified - Smart design - Diversity - Intuitive user interfaces Unica Studio, Unica Studio Color, Unica Studio Metal, Unica Pure Unica System + surface installation, Unica System + flush installation - Simply efficient installation Unica Wiser - Unica KNX Unica antibacterial
    Размер pdf
    Размер 41.5 MB
    Дата 08.02.19
    Описание
    Irresistibly Unica: Irresistibly beautiful - Irresistibly simple - Irresistibly future-proof Installation simplified - Smart design - Diversity - Intuitive user interfaces Unica Studio, Unica Studio Color, Unica Studio Metal, Unica Pure Unica System + surface installation, Unica System + flush installation - Simply efficient installation Unica Wiser - Unica KNX Unica antibacterial
    Сертификат
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    Размер pdf
    Размер 2.9 MB
    Дата 19.02.18
    Декларация RoHS Китая
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    NU003718 : UNICA NEW РОЗЕТКА с заземл., со шторками, с крышкой, IP44, БЕЛЫЙ
    Описание
    UNICA NEW РОЗЕТКА с заземл., со шторками, с крышкой, IP44, БЕЛЫЙ
    Размер pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 17.02.20
    Описание
    UNICA NEW РОЗЕТКА с заземл., со шторками, с крышкой, IP44, БЕЛЫЙ
    Декларация ЕС RoHS
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    NU003718 : UNICA NEW РОЗЕТКА с заземл., со шторками, с крышкой, IP44, БЕЛЫЙ
    Описание
    UNICA NEW РОЗЕТКА с заземл., со шторками, с крышкой, IP44, БЕЛЫЙ
    Размер pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 17.02.20
    Описание
    UNICA NEW РОЗЕТКА с заземл., со шторками, с крышкой, IP44, БЕЛЫЙ
    Сертификат соответствия
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    Размер pdf
    Размер 490.1 KB
    Дата 13.01.20
    Размер pdf
    Размер 7.8 MB
    Дата 25.07.19
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.