Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Выберите ваше местоположение

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Посмотреть все   Unica New
Изображение NU200454 Schneider Electric

NU200454

Изображение NU200454 Schneider Electric
NU200454

UNICA STUDIO РАМКА 2-постовая, АНТРАЦИТ

Показать дополнительные характеристики
  • Код EAN
    3606489452391
Добавлено в корзину
Можно сравнить максимум 4 продукта. Удалите уже добавленные продукты.

  • Основные характеристики
    Серия
    New Unica
    Область применения
    Монтаж
    Тип продукта
    Рамка
    Название
    Unica Studio
    количество постов
    2-постовая
    Направление установки
    Горизонтальная/вертикальная
    type of frame
    Double
    Количество модулей
    2 x 2 модулей
    режим фиксации
    Защёлкивание
    Цвет
    Антрацит (RAL 7021)
    Дополнительные характеристики
    материал
    Термопластик АБС, устойчивый к УФ излучения: рамка
    Стандарты
    IEC 60884-1
    IEC 60669-1
    Ширина
    156 мм
    Высота
    85 мм
    Глубина
    10 мм
    Вес
    0,021 кг
    Условия эксплуатации
    Степень защиты IK
    IK04
    Степень защиты IP
    IP21 D
    Характеристики окружающей среды
    Жидкий стеклоочиститель
    Стойкий к УФ
    Масло
    Ацетон
    Спирт
    Аммиак
    Бензин
    Жидкое мыло
    Белизна
    Экологичность
    Не содержит галогенов
    Тип упаковки
    Тип упаковки 1
    PCE
    Количество штук в упаковке 1
    1
    Вес упаковки 1
    26 г
    Высота упаковки 1
    1 см
    Ширина упаковки 1
    8,6 см
    Длина упаковки 1
    16 см
    Тип упаковки 2
    BB1
    Количество штук в упаковке 2
    5
    Вес упаковки 2
    184 г
    Высота упаковки 2
    6,7 см
    Ширина упаковки 2
    12,3 см
    Длина упаковки 2
    18,5 см
    Тип упаковки 3
    S04
    Количество штук в упаковке 3
    180
    Вес упаковки 3
    7,34 кг
    Высота упаковки 3
    30 см
    Ширина упаковки 3
    40 см
    Длина упаковки 3
    60 см
    Экологичность предложения
    Директива EC RoHS
    Не применимо, вне сферы действия ЕС RoHS
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Подробнее Свернуть

    Документы

    Язык
    • Все языки7
    • русский3
    • английский4
    • испанский1
    • французкий1
    • шведский1
    Каталог
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    1001 продукт для электромонтажника (Версия 1.0)
    Описание
    Электроустановочные изделия: Хит, Прима, Ронда, Этюд, Blanca, W59, Glossa, AtlasDesign, Sedna, Unica, Unica New, Odace. Mureva Styl. Монтажные и разветвительные коробки, монтажные материалы, удлинители Unica Extend и на катушках Thorsman, розеточные блоки Unica System+. Датчики движения Argus. Модульное защитное оборудование: Acti 9, Домовой, Easy9, функции комфорта на DIN-рейку, счетчики электроэнергии серии iEM. Распределительные щитки и промышленные разъемы: Easy9 Box, Mini Pragma и Mini Pragma IT, Pragma и Pragma IT, Kaedra IP65, PratiKa IP44, IP67. Электромонтажные системы: OptiLine 45, Altira, Ultra, W45. Зарядные станции для электромобилей EVlink Wallbox Plus.
    prp.document.label.format pdf
    Размер 54.9 MB
    Дата 27.05.20
    Описание
    Электроустановочные изделия: Хит, Прима, Ронда, Этюд, Blanca, W59, Glossa, AtlasDesign, Sedna, Unica, Unica New, Odace. Mureva Styl. Монтажные и разветвительные коробки, монтажные материалы, удлинители Unica Extend и на катушках Thorsman, розеточные блоки Unica System+. Датчики движения Argus. Модульное защитное оборудование: Acti 9, Домовой, Easy9, функции комфорта на DIN-рейку, счетчики электроэнергии серии iEM. Распределительные щитки и промышленные разъемы: Easy9 Box, Mini Pragma и Mini Pragma IT, Pragma и Pragma IT, Kaedra IP65, PratiKa IP44, IP67. Электромонтажные системы: OptiLine 45, Altira, Ultra, W45. Зарядные станции для электромобилей EVlink Wallbox Plus.
    prp.document.label.format pdf
    Размер 39.9 MB
    Дата 05.05.20
    Сертификат
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format pdf
    Размер 348.5 KB
    Дата 28.10.19
    prp.document.label.format pdf
    Размер 470.6 KB
    Дата 27.09.19
    prp.document.label.format pdf
    Размер 501.7 KB
    Дата 14.08.18
    Декларация REACh
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    NU200454 : NU200454_REACH_DECLARATION
    Описание
    NU200454_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 11.07.20
    Описание
    NU200454_REACH_DECLARATION
    Декларация ЕС RoHS
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    NU200454 : NU200454_ROHS_DECLARATION
    Описание
    NU200454_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 11.07.20
    Описание
    NU200454_ROHS_DECLARATION
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.