Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Выберите ваше местоположение

Посмотреть все Unica New
Изображение NU206344 Schneider Electric

NU206344

Изображение NU206344 Schneider Electric
NU206344

UNICA NEW РОЗЕТКА двойная, со шторками, без заземления, винт. зажим., БЕЖЕВЫЙ

Показать дополнительные характеристики
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Основные характеристики
    Серия
    New Unica
    Область применения
    Питание напряжения
    Тип продукта
    Розетка
    название
    Unica Studio
    Комплектация изделия
    Комплект розетки
    Номер розетки (гнезда)
    2
    конфигурация выходных полюсов
    2P со шторками
    стандарт розетки
    Европейский
    стандартное описание розетки
    Незаземленный
    Дополнительные характеристики
    номинальный ток
    16 A в 250 V Переменный ток
    Частота сети
    50/60 Гц
    режим фиксации
    Винты
    цветовой оттенок
    Бежевый (RAL 1013)
    Соединения – клеммы
    Винтовые зажимы
    сечение кабеля
    0…2,5 мм² кабель(и), 2 - жесткость кабеля: гибкий
    0…2,5 мм² кабель(и), 2 - жесткость кабеля: жесткий
    минимальная отключающая способность
    100 операций, Iн = 1,25 и Uн = 1,1, cos phi = 0,6
    электрическая износостойкость
    10000 циклы, cos phi = 0,8
    сопротивление изоляции
    > 5 МОм в 500 В
    электрическая прочность изоляции
    2000 В
    материал
    PC: центре пластины
    Тип покрытия
    Глянцевая
    количество на один комплект
    Комплект из 1 шт. Флоупак
    Стандарты
    IEC 60884-1
    UNE 20315-1-1
    UNE 20315-1-2
    NF C 61-314
    Сертификаты
    Aenor
    NF
    EAC
    Глубина встраивания
    24 мм
    Глубина
    47 мм
    Ширина
    85 мм
    Высота
    125 мм
    Вес
    0,099 кг
    обработка поверхности
    Необработанная
    Условия эксплуатации
    Рабочая температура
    -5…35 °C
    Температура окружающей среды при хранении
    -5…50 °C
    Степень защиты IK
    IK04
    Степень защиты IP
    IP21 D
    Характеристики окружающей среды
    Ацетон
    Белизна
    Аммиак
    Стойкий к УФ
    Жидкий стеклоочиститель
    Жидкое мыло
    Спирт
    Масло
    Бензин
    здоровье и проблемы окружающей среды
    Не содержащий галогенов
    Экологичность предложения
    Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh
    Да
    Директива EC RoHS
    Анализируется
    WEEE
    На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Подробнее Свернуть

    Документы

    Язык
    • Все языки8
    • русский5
    • английский3
    • французкий2
    Каталог
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    Unica NEW каталог 2019-2020 (Версия 1.0)
    Описание
    Обновленная серия была разработана на основе успешного дизайна электроустановочных устройств Unica. Сохранив конструктивные особенности, мы значительным образом модернизировали серию с учетом потребностей специалистов-электриков, дизайнеров и их клиентов. Обновленная серия Unica отличается инновационным функционалом, который применяется в умных домах будущего. В нее добавлены новые цвета и материалы, подходящие к любому интерьеру. Знакомьтесь с обновленной Unica – невыносимо прекрасной, простой и умной!
    Размер pdf
    Размер 23.8 MB
    Дата 08.11.19
    Описание
    Обновленная серия была разработана на основе успешного дизайна электроустановочных устройств Unica. Сохранив конструктивные особенности, мы значительным образом модернизировали серию с учетом потребностей специалистов-электриков, дизайнеров и их клиентов. Обновленная серия Unica отличается инновационным функционалом, который применяется в умных домах будущего. В нее добавлены новые цвета и материалы, подходящие к любому интерьеру. Знакомьтесь с обновленной Unica – невыносимо прекрасной, простой и умной!
    Catalogue Unica 2019 (Версия 1.1)
    Описание
    Irresistibly Unica: Irresistibly beautiful - Irresistibly simple - Irresistibly future-proof Installation simplified - Smart design - Diversity - Intuitive user interfaces Unica Studio, Unica Studio Color, Unica Studio Metal, Unica Pure Unica System + surface installation, Unica System + flush installation - Simply efficient installation Unica Wiser - Unica KNX Unica antibacterial
    Размер pdf
    Размер 41.5 MB
    Дата 08.02.19
    Описание
    Irresistibly Unica: Irresistibly beautiful - Irresistibly simple - Irresistibly future-proof Installation simplified - Smart design - Diversity - Intuitive user interfaces Unica Studio, Unica Studio Color, Unica Studio Metal, Unica Pure Unica System + surface installation, Unica System + flush installation - Simply efficient installation Unica Wiser - Unica KNX Unica antibacterial
    Сертификат
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    Размер pdf
    Размер 2.9 MB
    Дата 19.02.18
    Декларация REACh
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    NU206344 : NU206344_REACH_DECLARATION
    Описание
    NU206344_REACH_DECLARATION
    Размер pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 17.02.20
    Описание
    NU206344_REACH_DECLARATION
    Декларация ЕС RoHS
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    NU206344 : NU206344_ROHS_DECLARATION
    Описание
    NU206344_ROHS_DECLARATION
    Размер pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 17.02.20
    Описание
    NU206344_ROHS_DECLARATION
    Сертификат соответствия
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    Размер pdf
    Размер 490.1 KB
    Дата 13.01.20
    Размер pdf
    Размер 7.8 MB
    Дата 25.07.19
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.