Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Выберите ваше местоположение

Посмотреть все   Unica New
Изображение NU303703 Schneider Electric

NU303703

Green premium brand logo
Изображение NU303703 Schneider Electric
NU303703
Green premium brand logo

UNICA MODULAR РОЗЕТКА с заземл., со шторк., винт. зажим, 16А, 250В, 2 мод КРАСН

Показать дополнительные характеристики
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Основные характеристики
    Серия
    New Unica
    Область применения
    Питание напряжения
    Тип продукта
    Розетка
    Комплектация изделия
    Механизм
    Номер розетки (гнезда)
    1
    конфигурация выходных полюсов
    2P + PE, со шторками
    стандарт розетки
    Немецкий
    стандартное описание розетки
    С заземляющим контактом
    Дополнительные характеристики
    номинальный ток
    16 A в 250 V Переменный ток
    Частота сети
    50/60 Гц
    Количество модулей
    2 модуля
    режим фиксации
    Защёлкивание
    цветовой оттенок
    Белый (RAL 9003)
    Соединения – клеммы
    Винтовые зажимы
    сечение кабеля
    0…4 мм² кабель(и), 2 - жесткость кабеля: гибкий
    0…4 мм² кабель(и), 2 - жесткость кабеля: жесткий
    минимальная отключающая способность
    100 операций, Iн = 1,25 и Uн = 1,1, cos phi = 0,6
    электрическая износостойкость
    10000 циклы, cos phi = 0,8
    сопротивление изоляции
    > 5 МОм в 500 В
    электрическая прочность изоляции
    2000 В
    материал
    PC: центре пластины
    PC (поликарбонат) GF10 FR: корпус
    CuZn37: зажимы
    CuZn33: контакт заземления
    Тип покрытия
    Глянцевая
    количество на один комплект
    Комплект из 1 шт. Флоупак
    Стандарты
    IEC 60884-1
    UNE 20315-1-1
    UNE 20315-1-2
    DIN VDE 0620-1
    Сертификаты
    EAC
    Aenor
    Глубина встраивания
    30,5 мм
    Глубина
    40 мм
    Ширина
    45 мм
    Высота
    45 мм
    Вес
    0,033 кг
    обработка поверхности
    Антибактериальный
    Условия эксплуатации
    Рабочая температура
    -5…35 °C
    Температура окружающей среды при хранении
    -5…50 °C
    Степень защиты IK
    IK04
    Степень защиты IP
    IP21 D
    Характеристики окружающей среды
    Ацетон
    Белизна
    Спирт
    Бензин
    Аммиак
    Стойкий к УФ
    Масло
    Жидкое мыло
    Жидкий стеклоочиститель
    здоровье и проблемы окружающей среды
    Не содержащий галогенов
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh
    Да
    Директива EC RoHS
    Соответствует
    Декларация ЕС RoHS
    Не содержит токсичных тяжелых металлов
    Да
    Не содержит ртути
    Да
    Информация об исключениях по регламенту RoHS
    Регламент RoHS Китая
    Декларация RoHS Китая
    Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)
    Экологическая отчетнсть
    Профиль кругооборота
    Отсутствие особых требований по утилизации
    WEEE
    На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Подробнее Свернуть

    Документы

    Язык
    • Все языки11
    • русский6
    • английский5
    • испанский1
    • французкий2
    Каталог
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    Unica NEW каталог 2019-2020 (Версия 1.0)
    Описание
    Обновленная серия была разработана на основе успешного дизайна электроустановочных устройств Unica. Сохранив конструктивные особенности, мы значительным образом модернизировали серию с учетом потребностей специалистов-электриков, дизайнеров и их клиентов. Обновленная серия Unica отличается инновационным функционалом, который применяется в умных домах будущего. В нее добавлены новые цвета и материалы, подходящие к любому интерьеру. Знакомьтесь с обновленной Unica – невыносимо прекрасной, простой и умной!
    prp.document.label.format pdf
    Размер 23.8 MB
    Дата 08.11.19
    Описание
    Обновленная серия была разработана на основе успешного дизайна электроустановочных устройств Unica. Сохранив конструктивные особенности, мы значительным образом модернизировали серию с учетом потребностей специалистов-электриков, дизайнеров и их клиентов. Обновленная серия Unica отличается инновационным функционалом, который применяется в умных домах будущего. В нее добавлены новые цвета и материалы, подходящие к любому интерьеру. Знакомьтесь с обновленной Unica – невыносимо прекрасной, простой и умной!
    Catalogue Unica 2019 (Версия 1.1)
    Описание
    Irresistibly Unica: Irresistibly beautiful - Irresistibly simple - Irresistibly future-proof Installation simplified - Smart design - Diversity - Intuitive user interfaces Unica Studio, Unica Studio Color, Unica Studio Metal, Unica Pure Unica System + surface installation, Unica System + flush installation - Simply efficient installation Unica Wiser - Unica KNX Unica antibacterial
    prp.document.label.format pdf
    Размер 41.5 MB
    Дата 08.02.19
    Описание
    Irresistibly Unica: Irresistibly beautiful - Irresistibly simple - Irresistibly future-proof Installation simplified - Smart design - Diversity - Intuitive user interfaces Unica Studio, Unica Studio Color, Unica Studio Metal, Unica Pure Unica System + surface installation, Unica System + flush installation - Simply efficient installation Unica Wiser - Unica KNX Unica antibacterial
    Сертификат
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format pdf
    Размер 2.9 MB
    Дата 19.02.18
    prp.document.label.format pdf
    Размер 470.6 KB
    Дата 27.09.19
    prp.document.label.format pdf
    Размер 208 KB
    Дата 06.09.18
    Декларация REACh
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    NU303703 : NU303703_REACH_DECLARATION
    Описание
    NU303703_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 19.02.20
    Описание
    NU303703_REACH_DECLARATION
    Декларация RoHS Китая
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    NU303703 : NU303703_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Описание
    NU303703_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 19.02.20
    Описание
    NU303703_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Декларация ЕС RoHS
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    NU303703 : NU303703_ROHS_DECLARATION
    Описание
    NU303703_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 19.02.20
    Описание
    NU303703_ROHS_DECLARATION
    Сертификат соответствия
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format pdf
    Размер 490.1 KB
    Дата 13.01.20
    prp.document.label.format pdf
    Размер 7.8 MB
    Дата 25.07.19
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.