Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Выберите ваше местоположение

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Посмотреть все   Unica New
Изображение NU320654 Schneider Electric

NU320654

Изображение NU320654 Schneider Electric
NU320654

UNICA MODULAR ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 1-клавишный, кнопочный, сх. 1, 10 A, 2 модуля АНТРАЦИТ

Показать дополнительные характеристики
  • Код EAN
    3606489455361
Добавлено в корзину
Можно сравнить максимум 4 продукта. Удалите уже добавленные продукты.

  • Основные характеристики
    Range of product
    New Unica
    Тип продукта
    Кнопочный выключатель
    Комплектация изделия
    Механизм
    Область применения
    Управлене освещением
    Цвет
    Антрацит (RAL 7021)
    Количество на один комплект
    10 Флоупак
    Дополнительные характеристики
    Номинальный ток
    10 A в 250 В Переменный ток 50/60 Гц
    Электрическая износостойкость
    20000 циклы, cos phi = 0,6
    Сопротивление изоляции
    > 5 МОм в 500 В
    электрическая прочность изоляции
    2000 В
    Минимальная отключающая способность
    200 операций, Iн = 1,25 и Uн = 1,1, cos phi = 0,3
    Изоляционное расстояние
    > 3 mm
    Исполнительное устройство
    Клавиша
    Количество модулей
    2 модуля
    Сигнальная лампа
    Without LED
    Соединения – клеммы
    Безвинтовые зажимы
    Сечение кабеля
    0…2,5 мм² Жесткий кабель
    0…2,5 мм² гибкий кабель
    материал
    Термопластик АБС, устойчивый к УФ излучения: mechanism rocker
    PC (поликарбонат) GF10 FR: корпус
    CuZn37: зажимы
    PBT (полибутилентерефталат) GF30: release button
    Маркировка
    Без маркировки
    Тип покрытия
    Painted powder coated
    режим фиксации
    Защёлкивание
    Ширина
    45 мм
    Высота
    45 мм
    Глубина
    34,25 мм
    Глубина встраивания
    21,15 мм
    Вес
    0,0231 кг
    Рабочая температура
    -5…40 °C
    Температура окружающей среды при хранении
    -5…50 °C
    Стандарты
    Соответствующий RoHS
    IEC 60669-1
    Директива по низковольтному оборудованию
    Сертификаты
    CE
    Aenor
    EAC
    NF
    Условия эксплуатации
    Степень защиты IP
    IP21 D
    Степень защиты IK
    IK04
    Характеристики окружающей среды
    Жидкое мыло
    Ацетон
    Бензин
    Спирт
    Жидкий стеклоочиститель
    Аммиак
    Масло
    Белизна
    Стойкий к УФ
    Экологичность
    Не содержит галогенов
    Тип упаковки
    Тип упаковки 1
    PCE
    Количество штук в упаковке 1
    1
    Вес упаковки 1
    25 г
    Высота упаковки 1
    3,5 см
    Ширина упаковки 1
    4,5 см
    Длина упаковки 1
    4,5 см
    Тип упаковки 2
    BB1
    Количество штук в упаковке 2
    10
    Вес упаковки 2
    343 г
    Высота упаковки 2
    8 см
    Ширина упаковки 2
    18 см
    Длина упаковки 2
    18,5 см
    Тип упаковки 3
    S03
    Количество штук в упаковке 3
    80
    Вес упаковки 3
    3,117 кг
    Высота упаковки 3
    30 см
    Ширина упаковки 3
    30 см
    Длина упаковки 3
    40 см
    Экологичность предложения
    Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh
    Да
    Директива EC RoHS
    Соответствует
    Декларация ЕС RoHS
    Не содержит токсичных тяжелых металлов
    Да
    Не содержит ртути
    Да
    Информация об исключениях по регламенту RoHS
    Регламент RoHS Китая
    Декларация RoHS Китая
    Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)
    WEEE
    На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Подробнее Свернуть

    Документы

    Язык
    • Все языки10
    • русский6
    • английский5
    • испанский1
    • французкий2
    Каталог
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    1001 продукт для электромонтажника (Версия 1.0)
    Описание
    Электроустановочные изделия: Хит, Прима, Ронда, Этюд, Blanca, W59, Glossa, AtlasDesign, Sedna, Unica, Unica New, Odace. Mureva Styl. Монтажные и разветвительные коробки, монтажные материалы, удлинители Unica Extend и на катушках Thorsman, розеточные блоки Unica System+. Датчики движения Argus. Модульное защитное оборудование: Acti 9, Домовой, Easy9, функции комфорта на DIN-рейку, счетчики электроэнергии серии iEM. Распределительные щитки и промышленные разъемы: Easy9 Box, Mini Pragma и Mini Pragma IT, Pragma и Pragma IT, Kaedra IP65, PratiKa IP44, IP67. Электромонтажные системы: OptiLine 45, Altira, Ultra, W45. Зарядные станции для электромобилей EVlink Wallbox Plus.
    prp.document.label.format pdf
    Размер 54.9 MB
    Дата 27.05.20
    Описание
    Электроустановочные изделия: Хит, Прима, Ронда, Этюд, Blanca, W59, Glossa, AtlasDesign, Sedna, Unica, Unica New, Odace. Mureva Styl. Монтажные и разветвительные коробки, монтажные материалы, удлинители Unica Extend и на катушках Thorsman, розеточные блоки Unica System+. Датчики движения Argus. Модульное защитное оборудование: Acti 9, Домовой, Easy9, функции комфорта на DIN-рейку, счетчики электроэнергии серии iEM. Распределительные щитки и промышленные разъемы: Easy9 Box, Mini Pragma и Mini Pragma IT, Pragma и Pragma IT, Kaedra IP65, PratiKa IP44, IP67. Электромонтажные системы: OptiLine 45, Altira, Ultra, W45. Зарядные станции для электромобилей EVlink Wallbox Plus.
    prp.document.label.format pdf
    Размер 39.9 MB
    Дата 05.05.20
    Сертификат
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format pdf
    Размер 2.9 MB
    Дата 20.02.18
    prp.document.label.format pdf
    Размер 222.2 KB
    Дата 06.09.18
    prp.document.label.format pdf
    Размер 501.7 KB
    Дата 14.08.18
    Декларация REACh
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    NU320654 : New Unica - push-button switch 10A screwless 2modules anthracite
    Описание
    New Unica - push-button switch 10A screwless 2modules anthracite
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 11.07.20
    Описание
    New Unica - push-button switch 10A screwless 2modules anthracite
    Декларация RoHS Китая
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    NU320654 : New Unica - push-button switch 10A screwless 2modules anthracite
    Описание
    New Unica - push-button switch 10A screwless 2modules anthracite
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 11.07.20
    Описание
    New Unica - push-button switch 10A screwless 2modules anthracite
    Декларация ЕС RoHS
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    NU320654 : New Unica - push-button switch 10A screwless 2modules anthracite
    Описание
    New Unica - push-button switch 10A screwless 2modules anthracite
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 11.07.20
    Описание
    New Unica - push-button switch 10A screwless 2modules anthracite
    Сертификат соответствия
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format pdf
    Размер 504.2 KB
    Дата 13.01.20
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.