Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Выберите ваше местоположение

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Посмотреть все   Unica New
Изображение NU503754TA Schneider Electric

NU503754TA

Изображение NU503754TA Schneider Electric
NU503754TA

UNICA NEW РОЗЕТКА с заземл., со шторками, с крышкой, 16 А, 250 В, IP40, АНТРАЦИТ

Показать дополнительные характеристики
  • Код EAN
    3606489456870
Добавлено в корзину
Можно сравнить максимум 4 продукта. Удалите уже добавленные продукты.

  • Основные характеристики
    Серия
    New Unica
    Область применения
    Питание напряжения
    Тип продукта
    Розетка
    Комплектация изделия
    Механизм с монт. рамкой из сплава zamak
    Номер розетки (гнезда)
    1
    Конфигурация выходных полюсов
    2P + PE, со шторками
    стандарт розетки
    С заземлением
    Розетка дополнительная информация
    С откидной крышкой
    Стандартное описание розетки
    С заземляющим контактом
    Дополнительные характеристики
    Номинальный ток
    16 A в 250 В Переменный ток
    Частота сети
    50/60 Гц
    Количество модулей
    2 модуля
    режим фиксации
    Винты или лапки
    Цвет
    Антрацит (RAL 7021)
    Соединения – клеммы
    Винтовые зажимы
    Сечение кабеля
    0…4 мм² кабель(и), 2 - жесткость кабеля: Гибкий
    0…4 мм² кабель(и), 2 - жесткость кабеля: Жесткий
    Минимальная отключающая способность
    100 операций, Iн = 1,25 и Uн = 1,1, cos phi = 0,6
    Электрическая износостойкость
    10000 циклы, cos phi = 0,8
    Сопротивление изоляции
    > 5 МОм в 500 В
    электрическая прочность изоляции
    2000 В
    материал
    PC: крышка механизма
    Тип покрытия
    Матовый
    Количество на один комплект
    Комплект из 1 шт. Флоупак
    Стандарты
    IEC 60884-1
    UNE 20315-1-1
    UNE 20315-1-2
    DIN VDE 0620-1
    Сертификаты
    EAC
    Aenor
    Глубина встраивания
    30,5 мм
    Глубина
    50 мм
    Ширина
    74,5 мм
    Высота
    74,5 мм
    Вес
    0,0715 кг
    обработка поверхности
    Окрашенный
    Условия эксплуатации
    Рабочая температура
    -5…35 °C
    Температура окружающей среды при хранении
    -5…50 °C
    Степень защиты IK
    IK04
    Степень защиты IP
    IP21 D
    Характеристики окружающей среды
    Бензин
    Ацетон
    Стойкий к УФ
    Спирт
    Масло
    Белизна
    Жидкий стеклоочиститель
    Жидкое мыло
    Аммиак
    Экологичность
    Не содержит галогенов
    Экологичность предложения
    Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh
    Да
    Директива EC RoHS
    Анализируется
    Экологическая отчетнсть
    WEEE
    На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Подробнее Свернуть

    Документы

    Язык
    • Все языки9
    • русский5
    • английский5
    • испанский1
    • итальянский1
    • немецкий1
    • французкий2
    Каталог
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    1001 продукт для электромонтажника (Версия 1.0)
    Описание
    Электроустановочные изделия: Хит, Прима, Ронда, Этюд, Blanca, W59, Glossa, AtlasDesign, Sedna, Unica, Unica New, Odace. Mureva Styl. Монтажные и разветвительные коробки, монтажные материалы, удлинители Unica Extend и на катушках Thorsman, розеточные блоки Unica System+. Датчики движения Argus. Модульное защитное оборудование: Acti 9, Домовой, Easy9, функции комфорта на DIN-рейку, счетчики электроэнергии серии iEM. Распределительные щитки и промышленные разъемы: Easy9 Box, Mini Pragma и Mini Pragma IT, Pragma и Pragma IT, Kaedra IP65, PratiKa IP44, IP67. Электромонтажные системы: OptiLine 45, Altira, Ultra, W45. Зарядные станции для электромобилей EVlink Wallbox Plus.
    prp.document.label.format pdf
    Размер 54.9 MB
    Дата 27.05.20
    Описание
    Электроустановочные изделия: Хит, Прима, Ронда, Этюд, Blanca, W59, Glossa, AtlasDesign, Sedna, Unica, Unica New, Odace. Mureva Styl. Монтажные и разветвительные коробки, монтажные материалы, удлинители Unica Extend и на катушках Thorsman, розеточные блоки Unica System+. Датчики движения Argus. Модульное защитное оборудование: Acti 9, Домовой, Easy9, функции комфорта на DIN-рейку, счетчики электроэнергии серии iEM. Распределительные щитки и промышленные разъемы: Easy9 Box, Mini Pragma и Mini Pragma IT, Pragma и Pragma IT, Kaedra IP65, PratiKa IP44, IP67. Электромонтажные системы: OptiLine 45, Altira, Ultra, W45. Зарядные станции для электромобилей EVlink Wallbox Plus.
    prp.document.label.format pdf
    Размер 39.9 MB
    Дата 05.05.20
    Сертификат
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format pdf
    Размер 2.9 MB
    Дата 19.02.18
    prp.document.label.format pdf
    Размер 208 KB
    Дата 06.09.18
    Декларация REACh
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    NU503754TA : NU503754TA_REACH_DECLARATION
    Описание
    NU503754TA_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 11.07.20
    Описание
    NU503754TA_REACH_DECLARATION
    Декларация ЕС RoHS
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    NU503754TA : NU503754TA_ROHS_DECLARATION
    Описание
    NU503754TA_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 11.07.20
    Описание
    NU503754TA_ROHS_DECLARATION
    Сертификат соответствия
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format pdf
    Размер 490.1 KB
    Дата 13.01.20
    prp.document.label.format pdf
    Размер 7.8 MB
    Дата 25.07.19
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.