Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Выберите ваше местоположение

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Посмотреть все   Unica New
Изображение NU520154N Schneider Electric

NU520154N

Изображение NU520154N Schneider Electric
NU520154N

UNICA NEW ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 1-клавишный, с подсветкой, сх. 1а, АНТРАЦИТ

Показать дополнительные характеристики
  • Код EAN
    3606489457037
Добавлено в корзину
Можно сравнить максимум 4 продукта. Удалите уже добавленные продукты.

  • Основные характеристики
    Range of product
    New Unica
    Тип продукта
    Выключатель
    Комплектация изделия
    Механизм с монт. рамкой из сплава zamak
    Функции выключателя
    1-полюсн. на 1 направление
    Область применения
    Управлене освещением
    Поставляемое оборудование
    Фиксирующая рама
    Цвет
    Антрацит (RAL 7021)
    Количество на один комплект
    10 Флоупак
    Дополнительные характеристики
    Номинальный ток
    10 AX в 250 В Переменный ток 50/60 Гц
    Электрическая износостойкость
    20000 циклы, cos phi = 0,6
    Сопротивление изоляции
    > 5 МОм в 500 В
    электрическая прочность изоляции
    2000 В
    Минимальная отключающая способность
    200 операций, Iн = 1,25 и Uн = 1,1, cos phi = 0,3
    Изоляционное расстояние
    > 3 mm
    Исполнительное устройство
    Клавиша
    Количество модулей
    2 модуля
    Сигнальная лампа
    LED,цвет: Белый, потребление тока: 0.05 mA
    Соединения – клеммы
    Безвинтовые зажимы
    Сечение кабеля
    0…2,5 мм² Жесткий кабель
    0…2,5 мм² гибкий кабель
    материал
    Сплав zamak: монт. рама
    Термопластик АБС, устойчивый к УФ излучения: mechanism rocker
    PC (поликарбонат) GF10 FR: корпус
    CuZn37: зажимы
    PBT (полибутилентерефталат) GF30: release button
    Маркировка
    Без маркировки
    Тип покрытия
    Painted powder coated
    режим фиксации
    Винты или лапки
    Ширина
    74,5 мм
    Высота
    74,5 мм
    Глубина
    34,25 мм
    Глубина встраивания
    21,15 мм
    Вес
    0,0606 кг
    Рабочая температура
    -5…40 °C
    Температура окружающей среды при хранении
    -5…50 °C
    Стандарты
    Соответствующий RoHS
    IEC 60669-1
    Директива по низковольтному оборудованию
    Сертификаты
    CE
    Aenor
    EAC
    NF
    Условия эксплуатации
    Степень защиты IP
    IP21 D
    Степень защиты IK
    IK04
    Характеристики окружающей среды
    Спирт
    Аммиак
    Жидкий стеклоочиститель
    Бензин
    Ацетон
    Масло
    Стойкий к УФ
    Белизна
    Жидкое мыло
    Экологичность
    Не содержит галогенов
    Экологичность предложения
    Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh
    Да
    Директива EC RoHS
    Анализируется
    WEEE
    На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Подробнее Свернуть

    Документы

    Язык
    • Все языки8
    • русский5
    • английский4
    • испанский1
    • французкий1
    Каталог
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    1001 продукт для электромонтажника (Версия 1.0)
    Описание
    Электроустановочные изделия: Хит, Прима, Ронда, Этюд, Blanca, W59, Glossa, AtlasDesign, Sedna, Unica, Unica New, Odace. Mureva Styl. Монтажные и разветвительные коробки, монтажные материалы, удлинители Unica Extend и на катушках Thorsman, розеточные блоки Unica System+. Датчики движения Argus. Модульное защитное оборудование: Acti 9, Домовой, Easy9, функции комфорта на DIN-рейку, счетчики электроэнергии серии iEM. Распределительные щитки и промышленные разъемы: Easy9 Box, Mini Pragma и Mini Pragma IT, Pragma и Pragma IT, Kaedra IP65, PratiKa IP44, IP67. Электромонтажные системы: OptiLine 45, Altira, Ultra, W45. Зарядные станции для электромобилей EVlink Wallbox Plus.
    prp.document.label.format pdf
    Размер 54.9 MB
    Дата 27.05.20
    Описание
    Электроустановочные изделия: Хит, Прима, Ронда, Этюд, Blanca, W59, Glossa, AtlasDesign, Sedna, Unica, Unica New, Odace. Mureva Styl. Монтажные и разветвительные коробки, монтажные материалы, удлинители Unica Extend и на катушках Thorsman, розеточные блоки Unica System+. Датчики движения Argus. Модульное защитное оборудование: Acti 9, Домовой, Easy9, функции комфорта на DIN-рейку, счетчики электроэнергии серии iEM. Распределительные щитки и промышленные разъемы: Easy9 Box, Mini Pragma и Mini Pragma IT, Pragma и Pragma IT, Kaedra IP65, PratiKa IP44, IP67. Электромонтажные системы: OptiLine 45, Altira, Ultra, W45. Зарядные станции для электромобилей EVlink Wallbox Plus.
    prp.document.label.format pdf
    Размер 39.9 MB
    Дата 05.05.20
    Сертификат
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format pdf
    Размер 2.9 MB
    Дата 20.02.18
    prp.document.label.format pdf
    Размер 222.2 KB
    Дата 06.09.18
    Декларация REACh
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    NU520154N : NU520154N_REACH_DECLARATION
    Описание
    NU520154N_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 11.07.20
    Описание
    NU520154N_REACH_DECLARATION
    Декларация ЕС RoHS
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    NU520154N : NU520154N_ROHS_DECLARATION
    Описание
    NU520154N_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 11.07.20
    Описание
    NU520154N_ROHS_DECLARATION
    Сертификат соответствия
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format pdf
    Размер 504.2 KB
    Дата 13.01.20
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.