Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Выберите ваше местоположение

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Посмотреть все   Unica New
Изображение NU542054 Schneider Electric

NU542054

Green premium brand logo
Изображение NU542054 Schneider Electric
NU542054
Green premium brand logo

UNICA NEW РОЗЕТКА компьютерная, RJ45, двойная, кат. 5е UTP, АНТРАЦИТ

Показать дополнительные характеристики
  • Код EAN
    3606489466718
Добавлено в корзину
Можно сравнить максимум 4 продукта. Удалите уже добавленные продукты.

  • Основные характеристики
    Серия
    New Unica
    Тип продукта
    Разъем RJ45
    Область применения
    Связь
    Комплектация изделия
    Механизм
    Цвет
    Антрацит (RAL 7021)
    Тип информационной розетки
    RJ45 8 контакт(ы) Кат.5e < 155 МГц
    Поставляемое оборудование
    Защитный экран
    Держатель таблички
    Фиксирующая рама
    Дополнительные характеристики
    Тип сети обмена данными
    1000BASE-T
    Протокол порта обмена данными
    ATM 155 Мбит/с
    Количество модулей
    2 модуля
    Номер розетки (гнезда)
    2
    Тип разъема
    Infraplus
    Тип соединителя
    S-One
    Тип экранирования
    U/UTP
    Разводка проводов
    Неэкранированная витая пара
    Соединения – клеммы
    Щелчок
    Тип монтажа
    Скрытый
    Способ установки
    Винты
    Направление установки
    Прямой
    материал
    Сплав zamak: монт. рама
    Термопластик АБС, устойчивый к УФ излучения: центральная плата
    Глубина
    40,5 мм
    Ширина
    74,5 мм
    Высота
    74,5 мм
    Глубина встраивания
    31,5 мм
    Условия эксплуатации
    Степень защиты IP
    IP20
    Степень защиты IK
    IK01
    Рабочая температура окружающей среды
    -25…55 °C
    Температура окружающей среды при хранении
    -25…55 °C
    Характеристики окружающей среды
    Аммиак
    Бензин
    Масло
    Жидкое мыло
    Стойкий к УФ
    Белизна
    Ацетон
    Спирт
    Жидкий стеклоочиститель
    Экологичность
    Не содержит галогенов
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Регламент REACh
    Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh
    Да
    Директива EC RoHS
    Соответствует
    Декларация ЕС RoHS
    Не содержит токсичных тяжелых металлов
    Да
    Не содержит ртути
    Да
    Информация об исключениях по регламенту RoHS
    Регламент RoHS Китая
    Декларация RoHS Китая
    Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)
    Экологическая отчетнсть
    WEEE
    На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Подробнее Свернуть

    Документы

    Язык
    • Все языки7
    • русский4
    • английский3
    • испанский1
    • португальский1
    Каталог
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    1001 продукт для электромонтажника (Версия 1.0)
    Описание
    Электроустановочные изделия: Хит, Прима, Ронда, Этюд, Blanca, W59, Glossa, AtlasDesign, Sedna, Unica, Unica New, Odace. Mureva Styl. Монтажные и разветвительные коробки, монтажные материалы, удлинители Unica Extend и на катушках Thorsman, розеточные блоки Unica System+. Датчики движения Argus. Модульное защитное оборудование: Acti 9, Домовой, Easy9, функции комфорта на DIN-рейку, счетчики электроэнергии серии iEM. Распределительные щитки и промышленные разъемы: Easy9 Box, Mini Pragma и Mini Pragma IT, Pragma и Pragma IT, Kaedra IP65, PratiKa IP44, IP67. Электромонтажные системы: OptiLine 45, Altira, Ultra, W45. Зарядные станции для электромобилей EVlink Wallbox Plus.
    prp.document.label.format pdf
    Размер 54.9 MB
    Дата 27.05.20
    Описание
    Электроустановочные изделия: Хит, Прима, Ронда, Этюд, Blanca, W59, Glossa, AtlasDesign, Sedna, Unica, Unica New, Odace. Mureva Styl. Монтажные и разветвительные коробки, монтажные материалы, удлинители Unica Extend и на катушках Thorsman, розеточные блоки Unica System+. Датчики движения Argus. Модульное защитное оборудование: Acti 9, Домовой, Easy9, функции комфорта на DIN-рейку, счетчики электроэнергии серии iEM. Распределительные щитки и промышленные разъемы: Easy9 Box, Mini Pragma и Mini Pragma IT, Pragma и Pragma IT, Kaedra IP65, PratiKa IP44, IP67. Электромонтажные системы: OptiLine 45, Altira, Ultra, W45. Зарядные станции для электромобилей EVlink Wallbox Plus.
    prp.document.label.format pdf
    Размер 39.9 MB
    Дата 05.05.20
    Инструкция
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format pdf
    Размер 2.7 MB
    Дата 17.04.20
    Декларация REACh
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    NU542054 : UNICA NEW РОЗЕТКА компьютерная, RJ45, двойная, кат. 5е UTP, АНТРАЦИТ
    Описание
    UNICA NEW РОЗЕТКА компьютерная, RJ45, двойная, кат. 5е UTP, АНТРАЦИТ
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 10.07.20
    Описание
    UNICA NEW РОЗЕТКА компьютерная, RJ45, двойная, кат. 5е UTP, АНТРАЦИТ
    Декларация RoHS Китая
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    NU542054 : UNICA NEW РОЗЕТКА компьютерная, RJ45, двойная, кат. 5е UTP, АНТРАЦИТ
    Описание
    UNICA NEW РОЗЕТКА компьютерная, RJ45, двойная, кат. 5е UTP, АНТРАЦИТ
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 10.07.20
    Описание
    UNICA NEW РОЗЕТКА компьютерная, RJ45, двойная, кат. 5е UTP, АНТРАЦИТ
    Декларация ЕС RoHS
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    NU542054 : UNICA NEW РОЗЕТКА компьютерная, RJ45, двойная, кат. 5е UTP, АНТРАЦИТ
    Описание
    UNICA NEW РОЗЕТКА компьютерная, RJ45, двойная, кат. 5е UTP, АНТРАЦИТ
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 10.07.20
    Описание
    UNICA NEW РОЗЕТКА компьютерная, RJ45, двойная, кат. 5е UTP, АНТРАЦИТ
    Экологический профиль продукта
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format pdf
    Размер 403.3 KB
    Дата 01.06.18
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.