Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Выберите ваше местоположение

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Посмотреть все   Unica New
Изображение NU542754 Schneider Electric

NU542754

Изображение NU542754 Schneider Electric
NU542754

UNICA NEW USB-КОННЕКТОР, 2-местный, АНТРАЦИТ

Показать дополнительные характеристики
  • Код EAN
    3606489457778
Добавлено в корзину
Можно сравнить максимум 4 продукта. Удалите уже добавленные продукты.

  • Основные характеристики
    Серия
    New Unica
    Тип продукта
    USB data connector
    Тип соединителя
    USB 2.0
    Род тока
    Данные
    Комплектация изделия
    Механизм с монт. рамкой из сплава zamak
    Цвет
    Антрацит (RAL 7021)
    Тип упаковки
    Флоупак
    Дополнительные характеристики
    режим фиксации
    Винты или лапки
    Количество модулей
    2 модуля
    Тип покрытия
    Матовый
    Количество в одном комплекте
    Комплект из 10 шт.
    минимальная партия для продажи
    1
    Соединения – клеммы
    Винтовые зажимы
    Емкость зажимного соединения
    <= 1,5 мм² для гибкий кабель(и)
    <= 1,5 мм² для Жесткий кабель(и)
    длина зачистки проводов
    8 мм
    материал
    Термопластик АБС, устойчивый к УФ излучения: центральная накладка
    PC (поликарбонат) GF10 FR: корпус
    Сплав zamak: монт. рама
    Высота
    74,5 мм
    Ширина
    74,5 мм
    Глубина
    28 мм
    Глубина встраивания
    19,7 мм
    Вес
    0,06 кг
    Директивы
    2014/30/EU - электромагнитная совместимость
    Условия эксплуатации
    Температура окружающей среды при хранении
    -5…50 °C
    Рабочая температура
    5…45 °C
    Стандарты
    EN 61000-6-3
    EN 62680-2-1
    EN 61000-6-1
    Степень защиты IP
    IP2xC
    Степень защиты IK
    IK02
    Характеристики окружающей среды
    Аммиак
    Масло
    Бензин
    Жидкий стеклоочиститель
    Жидкое мыло
    Спирт
    Белизна
    Стойкий к УФ
    Ацетон
    Экологичность
    Не содержит галогенов
    Тип упаковки
    Тип упаковки 1
    PCE
    Количество штук в упаковке 1
    1
    Вес упаковки 1
    61 г
    Высота упаковки 1
    75 мм
    Ширина упаковки 1
    75 мм
    Длина упаковки 1
    28 мм
    Экологичность предложения
    Директива EC RoHS
    Анализируется
    WEEE
    На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Подробнее Свернуть

    Документы

    Язык
    • Все языки5
    • русский4
    • английский2
    • болгарский1
    • венгерский1
    • греческий1
    • испанский1
    • латвийский1
    • литовский1
    • нидерландский1
    • польский1
    • португальский1
    • румынский1
    • сербский1
    • словацкий1
    • словенский1
    • турецкий1
    • украинский1
    • французкий1
    • чешский1
    • эстонский1
    Каталог
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    1001 продукт для электромонтажника (Версия 1.0)
    Описание
    Электроустановочные изделия: Хит, Прима, Ронда, Этюд, Blanca, W59, Glossa, AtlasDesign, Sedna, Unica, Unica New, Odace. Mureva Styl. Монтажные и разветвительные коробки, монтажные материалы, удлинители Unica Extend и на катушках Thorsman, розеточные блоки Unica System+. Датчики движения Argus. Модульное защитное оборудование: Acti 9, Домовой, Easy9, функции комфорта на DIN-рейку, счетчики электроэнергии серии iEM. Распределительные щитки и промышленные разъемы: Easy9 Box, Mini Pragma и Mini Pragma IT, Pragma и Pragma IT, Kaedra IP65, PratiKa IP44, IP67. Электромонтажные системы: OptiLine 45, Altira, Ultra, W45. Зарядные станции для электромобилей EVlink Wallbox Plus.
    prp.document.label.format pdf
    Размер 54.9 MB
    Дата 27.05.20
    Описание
    Электроустановочные изделия: Хит, Прима, Ронда, Этюд, Blanca, W59, Glossa, AtlasDesign, Sedna, Unica, Unica New, Odace. Mureva Styl. Монтажные и разветвительные коробки, монтажные материалы, удлинители Unica Extend и на катушках Thorsman, розеточные блоки Unica System+. Датчики движения Argus. Модульное защитное оборудование: Acti 9, Домовой, Easy9, функции комфорта на DIN-рейку, счетчики электроэнергии серии iEM. Распределительные щитки и промышленные разъемы: Easy9 Box, Mini Pragma и Mini Pragma IT, Pragma и Pragma IT, Kaedra IP65, PratiKa IP44, IP67. Электромонтажные системы: OptiLine 45, Altira, Ultra, W45. Зарядные станции для электромобилей EVlink Wallbox Plus.
    prp.document.label.format pdf
    Размер 39.9 MB
    Дата 05.05.20
    Инструкция
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format pdf
    Размер 442.5 KB
    Дата 17.04.20
    Декларация REACh
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    NU542754 : UNICA NEW USB-КОННЕКТОР, 2-местный, АНТРАЦИТ
    Описание
    UNICA NEW USB-КОННЕКТОР, 2-местный, АНТРАЦИТ
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 11.07.20
    Описание
    UNICA NEW USB-КОННЕКТОР, 2-местный, АНТРАЦИТ
    Декларация ЕС RoHS
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    NU542754 : UNICA NEW USB-КОННЕКТОР, 2-местный, АНТРАЦИТ
    Описание
    UNICA NEW USB-КОННЕКТОР, 2-местный, АНТРАЦИТ
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 11.07.20
    Описание
    UNICA NEW USB-КОННЕКТОР, 2-местный, АНТРАЦИТ
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.