Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Выберите ваше местоположение

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Посмотреть все   Unica New
Изображение NU552554 Schneider Electric

NU552554

Green premium brand logo
Изображение NU552554 Schneider Electric
NU552554
Green premium brand logo

UNICA NEW ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ с выключателем, 10А, АНТРАЦИТ

Показать дополнительные характеристики
  • Код EAN
    3606485446356
Добавлено в корзину
Можно сравнить максимум 4 продукта. Удалите уже добавленные продукты.

  • Основные характеристики
    Торговая марка
    Schneider Electric
    Серия
    New Unica
    type number
    NH3525
    Тип продукта
    Датчик движения
    Дополнительные характеристики
    Комплектация изделия
    Механизм
    Тип датчика
    PIR
    Тип нагрузки
    Лампа накаливания: 2200 Вт в 230 V AC 50/60Hz Переменный ток
    Галогенная лампа: 2000 Вт в 230 V AC 50/60Hz Переменный ток
    Светодиодная лампа: 200 Вт в 230 V AC 50/60Hz Переменный ток
    1-фазный двигатель: 1000 В·А в 230 V AC 50/60Hz Переменный ток
    Галогенные лампы низкого напряжения: 1050 В·А в 12 В Переменный ток (Электронный трансформатор)
    Галогенные лампы низкого напряжения: 500 В·А в 12 В Переменный ток (трансформатор с обмотками)
    Номинальное рабочее напряжение
    230 В Переменный ток 50 Гц
    Номинальный ток
    10 A 140 мкФ
    10 A cos phi = 0,6
    Соответствующий номинал предохранителя
    16 А
    Цвет
    Антрацит (RAL 7021)
    Тип покрытия
    Painted powder coated
    Количество модулей
    2 модуля
    Количество функциональных клавиш
    1
    Локальная индикация
    Состояние: 1 светодиод (красный)
    Зона обнаружения движения
    8 m
    Поверхность обнаружения
    Фронтальный: 8 м
    Боковой: 8 м
    Горизонтальный угол обнаружения
    160 °
    Количество выходов
    1
    Тип управления
    Ручное управление
    Местное управление automatic load detection
    Remote control by auxiliary push-button
    Регулировка интенсивности освещения
    5…500 лк
    диапазон временной задержки
    1...30 min
    Подсоединенное вспомогательное оборудование
    Unlimited number of push-buttons, расстояние: 50 м
    Поставляемое оборудование
    Руководство по эксплуатации
    Фиксирующая рама
    Конфигурация проводки
    С нейтралью
    Соединения – клеммы
    Винтовой зажим
    Количество клемм петли
    2
    Емкость зажимного соединения
    1.5...2.5 мм² для жесткий кабель кабель(и)
    1.5...2.5 мм² для одно- или многопроволочный кабель(и)
    Форма головки винта
    Pozidriv № 1 и комбинированный
    Момент затяжки
    0,5 Н-м
    материал
    PC (поликарбонат) GF10 FR: корпус
    Металл: зажимы
    Термопластик АБС, устойчивый к УФ излучения: центральная плата
    Сплав zamak: монт. рама
    Монтажная опора
    Стена
    Тип монтажа
    Скрытый
    режим фиксации
    Винтами
    Тип установки
    Внутренн. установка
    Количество в одном комплекте
    1
    Тип упаковки
    Картон
    Монтажная высота
    1 м
    Глубина встраивания
    29 мм
    Глубина
    44 мм
    Ширина
    74,5 мм
    Высота
    74,5 мм
    Вес
    0,079 кг
    Стандарты
    EN 301-489-17
    EN 300-328
    EN 60730-2-7
    EN 60669-2-1
    Директивы
    2014/30/EU - электромагнитная совместимость
    2014/35/EU - директива низкого напряжения
    Сертификаты
    VDE
    EAC
    NF
    CE
    FIMKO
    SEMKO
    NEMKO
    Условия эксплуатации
    Рабочая температура
    5…40 °C
    Температура окружающей среды при хранении
    5…40 °C
    Степень защиты IP
    IP20
    Степень защиты IK
    IK04
    Характеристики окружающей среды
    Ацетон
    Стойкий к УФ
    Бензин
    Жидкий стеклоочиститель
    Белизна
    Аммиак
    Жидкое мыло
    Спирт
    Масло
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Регламент REACh
    Директива EC RoHS
    Соответствует
    Декларация ЕС RoHS
    Не содержит ртути
    Да
    Информация об исключениях по регламенту RoHS
    Регламент RoHS Китая
    Декларация RoHS Китая
    Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения
    Экологическая отчетнсть
    Профиль кругооборота
    WEEE
    На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Подробнее Свернуть

    Документы

    Язык
    • Все языки17
    • русский7
    • английский11
    • немецкий1
    • французкий3
    Каталог
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    1001 продукт для электромонтажника (Версия 1.0)
    Описание
    Электроустановочные изделия: Хит, Прима, Ронда, Этюд, Blanca, W59, Glossa, AtlasDesign, Sedna, Unica, Unica New, Odace. Mureva Styl. Монтажные и разветвительные коробки, монтажные материалы, удлинители Unica Extend и на катушках Thorsman, розеточные блоки Unica System+. Датчики движения Argus. Модульное защитное оборудование: Acti 9, Домовой, Easy9, функции комфорта на DIN-рейку, счетчики электроэнергии серии iEM. Распределительные щитки и промышленные разъемы: Easy9 Box, Mini Pragma и Mini Pragma IT, Pragma и Pragma IT, Kaedra IP65, PratiKa IP44, IP67. Электромонтажные системы: OptiLine 45, Altira, Ultra, W45. Зарядные станции для электромобилей EVlink Wallbox Plus.
    prp.document.label.format pdf
    Размер 54.9 MB
    Дата 27.05.20
    Описание
    Электроустановочные изделия: Хит, Прима, Ронда, Этюд, Blanca, W59, Glossa, AtlasDesign, Sedna, Unica, Unica New, Odace. Mureva Styl. Монтажные и разветвительные коробки, монтажные материалы, удлинители Unica Extend и на катушках Thorsman, розеточные блоки Unica System+. Датчики движения Argus. Модульное защитное оборудование: Acti 9, Домовой, Easy9, функции комфорта на DIN-рейку, счетчики электроэнергии серии iEM. Распределительные щитки и промышленные разъемы: Easy9 Box, Mini Pragma и Mini Pragma IT, Pragma и Pragma IT, Kaedra IP65, PratiKa IP44, IP67. Электромонтажные системы: OptiLine 45, Altira, Ultra, W45. Зарядные станции для электромобилей EVlink Wallbox Plus.
    prp.document.label.format pdf
    Размер 39.9 MB
    Дата 05.05.20
    Руководство пользователя
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format pdf
    Размер 1.2 MB
    Дата 09.05.18
    Сертификат
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format pdf
    Размер 770.7 KB
    Дата 26.09.18
    prp.document.label.format pdf
    Размер 770.7 KB
    Дата 04.05.18
    prp.document.label.format pdf
    Размер 656.9 KB
    Дата 13.03.20
    prp.document.label.format pdf
    Размер 735.5 KB
    Дата 11.03.20
    prp.document.label.format pdf
    Размер 535.3 KB
    Дата 25.02.20
    prp.document.label.format pdf
    Размер 621.5 KB
    Дата 28.01.20
    prp.document.label.format pdf
    Размер 579.4 KB
    Дата 01.07.19
    prp.document.label.format pdf
    Размер 652.8 KB
    Дата 10.09.18
    Декларация REACh
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    NU552554 : UNICA NEW ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ с выключателем, 10А, АНТРАЦИТ
    Описание
    UNICA NEW ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ с выключателем, 10А, АНТРАЦИТ
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 11.07.20
    Описание
    UNICA NEW ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ с выключателем, 10А, АНТРАЦИТ
    Декларация RoHS Китая
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    NU552554 : UNICA NEW ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ с выключателем, 10А, АНТРАЦИТ
    Описание
    UNICA NEW ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ с выключателем, 10А, АНТРАЦИТ
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 11.07.20
    Описание
    UNICA NEW ДАТЧИК