Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Выберите ваше местоположение

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Посмотреть все   Unica New
Изображение NU586254 Schneider Electric

NU586254

Изображение NU586254 Schneider Electric
NU586254

UNICA NEW ВЫВОД КАБЕЛЯ, 16 А, АНТРАЦИТ

Показать дополнительные характеристики
  • Код EAN
    3606489458126
Добавлено в корзину
Можно сравнить максимум 4 продукта. Удалите уже добавленные продукты.

  • Основные характеристики
    Серия
    New Unica
    Категория - аксессуар/отдельная деталь
    Принадлежности для укладки кабеля
    Тип продукта
    Кабельный вывод
    Комплектация изделия
    Механизм с монт. рамкой из сплава zamak
    Количество модулей
    2 модуля
    режим фиксации
    Винты или лапки
    Цвет
    Антрацит (RAL 7021)
    Дополнительные характеристики
    Номинальный ток
    16 A
    Соединения – клеммы
    Кабель
    Количество кабелей
    1 12 мм² для гибкий
    1 12 мм² для Жесткий
    материал
    Термопластик АБС, устойчивый к УФ излучения: крышка механизма
    Стандарты
    EN 60670-22
    Директивы
    2014/35/EU - директива низкого напряжения
    Сертификаты
    CE
    Рабочая температура
    15…30 °C
    Температура окружающей среды при хранении
    0…35 °C
    Ширина
    74,5 мм
    Высота
    74,5 мм
    Вес
    0,054 кг
    Условия эксплуатации
    Степень защиты IK
    IK04
    Степень защиты IP
    IP20
    Характеристики окружающей среды
    Жидкое мыло
    Масло
    Спирт
    Аммиак
    Стойкий к УФ
    Белизна
    Жидкий стеклоочиститель
    Бензин
    Ацетон
    Экологичность
    Не содержит галогенов
    Тип упаковки
    Тип упаковки 1
    PCE
    Количество штук в упаковке 1
    1
    Вес упаковки 1
    54 г
    Высота упаковки 1
    75 мм
    Ширина упаковки 1
    75 мм
    Длина упаковки 1
    46 мм
    Экологичность предложения
    Директива EC RoHS
    Анализируется
    WEEE
    На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Подробнее Свернуть

    Документы

    Язык
    • Все языки7
    • русский5
    • английский3
    • итальянский1
    • немецкий1
    • французкий1
    Каталог
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    1001 продукт для электромонтажника (Версия 1.0)
    Описание
    Электроустановочные изделия: Хит, Прима, Ронда, Этюд, Blanca, W59, Glossa, AtlasDesign, Sedna, Unica, Unica New, Odace. Mureva Styl. Монтажные и разветвительные коробки, монтажные материалы, удлинители Unica Extend и на катушках Thorsman, розеточные блоки Unica System+. Датчики движения Argus. Модульное защитное оборудование: Acti 9, Домовой, Easy9, функции комфорта на DIN-рейку, счетчики электроэнергии серии iEM. Распределительные щитки и промышленные разъемы: Easy9 Box, Mini Pragma и Mini Pragma IT, Pragma и Pragma IT, Kaedra IP65, PratiKa IP44, IP67. Электромонтажные системы: OptiLine 45, Altira, Ultra, W45. Зарядные станции для электромобилей EVlink Wallbox Plus.
    prp.document.label.format pdf
    Размер 54.9 MB
    Дата 27.05.20
    Описание
    Электроустановочные изделия: Хит, Прима, Ронда, Этюд, Blanca, W59, Glossa, AtlasDesign, Sedna, Unica, Unica New, Odace. Mureva Styl. Монтажные и разветвительные коробки, монтажные материалы, удлинители Unica Extend и на катушках Thorsman, розеточные блоки Unica System+. Датчики движения Argus. Модульное защитное оборудование: Acti 9, Домовой, Easy9, функции комфорта на DIN-рейку, счетчики электроэнергии серии iEM. Распределительные щитки и промышленные разъемы: Easy9 Box, Mini Pragma и Mini Pragma IT, Pragma и Pragma IT, Kaedra IP65, PratiKa IP44, IP67. Электромонтажные системы: OptiLine 45, Altira, Ultra, W45. Зарядные станции для электромобилей EVlink Wallbox Plus.
    prp.document.label.format pdf
    Размер 39.9 MB
    Дата 05.05.20
    Сертификат
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format pdf
    Размер 2.9 MB
    Дата 19.02.18
    Декларация REACh
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    NU586254 : NU586254_REACH_DECLARATION
    Описание
    NU586254_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 11.07.20
    Описание
    NU586254_REACH_DECLARATION
    Декларация ЕС RoHS
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    NU586254 : NU586254_ROHS_DECLARATION
    Описание
    NU586254_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 11.07.20
    Описание
    NU586254_ROHS_DECLARATION
    Сертификат соответствия
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format pdf
    Размер 165.4 KB
    Дата 08.11.19
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.