Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Выберите ваше местоположение

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Посмотреть все   Unica New
Изображение NU586654 Schneider Electric

NU586654

Изображение NU586654 Schneider Electric
NU586654

UNICA NEW ЗАГЛУШКА 45х45, АНТРАЦИТ

Показать дополнительные характеристики
  • Код EAN
    3606489458164
Добавлено в корзину
Можно сравнить максимум 4 продукта. Удалите уже добавленные продукты.

  • Основные характеристики
    Серия
    New Unica
    Категория - аксессуар/отдельная деталь
    Аксессуар для установки
    Тип продукта
    Заглушка
    Количество модулей
    2 модуля
    Комплектация изделия
    Закрывающая пластина с фиксирующей рамой zamak
    режим фиксации
    Винты или лапки
    Цвет
    Антрацит (RAL 7021)
    Дополнительные характеристики
    Тип покрытия
    Матовый
    материал
    Сплав zamak: монт. рама
    Термопластик АБС, устойчивый к УФ излучения: центральная накладка
    Ширина
    74,5 мм
    Высота
    74,5 мм
    Тип упаковки
    Флоупак
    Условия эксплуатации
    Степень защиты IK
    IK04
    Степень защиты IP
    IP20
    Характеристики окружающей среды
    Бензин
    Спирт
    Белизна
    Стойкий к УФ
    Ацетон
    Жидкий стеклоочиститель
    Аммиак
    Масло
    Жидкое мыло
    Экологичность
    Не содержит галогенов
    Тип упаковки
    Тип упаковки 1
    PCE
    Количество штук в упаковке 1
    1
    Вес упаковки 1
    39 г
    Высота упаковки 1
    75 мм
    Ширина упаковки 1
    75 мм
    Длина упаковки 1
    23 мм
    Экологичность предложения
    Директива EC RoHS
    Не применимо, вне сферы действия ЕС RoHS
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Подробнее Свернуть

    Документы

    Язык
    • Все языки4
    • русский3
    • английский1
    Каталог
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    1001 продукт для электромонтажника (Версия 1.0)
    Описание
    Электроустановочные изделия: Хит, Прима, Ронда, Этюд, Blanca, W59, Glossa, AtlasDesign, Sedna, Unica, Unica New, Odace. Mureva Styl. Монтажные и разветвительные коробки, монтажные материалы, удлинители Unica Extend и на катушках Thorsman, розеточные блоки Unica System+. Датчики движения Argus. Модульное защитное оборудование: Acti 9, Домовой, Easy9, функции комфорта на DIN-рейку, счетчики электроэнергии серии iEM. Распределительные щитки и промышленные разъемы: Easy9 Box, Mini Pragma и Mini Pragma IT, Pragma и Pragma IT, Kaedra IP65, PratiKa IP44, IP67. Электромонтажные системы: OptiLine 45, Altira, Ultra, W45. Зарядные станции для электромобилей EVlink Wallbox Plus.
    prp.document.label.format pdf
    Размер 54.9 MB
    Дата 27.05.20
    Описание
    Электроустановочные изделия: Хит, Прима, Ронда, Этюд, Blanca, W59, Glossa, AtlasDesign, Sedna, Unica, Unica New, Odace. Mureva Styl. Монтажные и разветвительные коробки, монтажные материалы, удлинители Unica Extend и на катушках Thorsman, розеточные блоки Unica System+. Датчики движения Argus. Модульное защитное оборудование: Acti 9, Домовой, Easy9, функции комфорта на DIN-рейку, счетчики электроэнергии серии iEM. Распределительные щитки и промышленные разъемы: Easy9 Box, Mini Pragma и Mini Pragma IT, Pragma и Pragma IT, Kaedra IP65, PratiKa IP44, IP67. Электромонтажные системы: OptiLine 45, Altira, Ultra, W45. Зарядные станции для электромобилей EVlink Wallbox Plus.
    prp.document.label.format pdf
    Размер 39.9 MB
    Дата 05.05.20
    Декларация REACh
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    NU586654 : UNICA NEW ЗАГЛУШКА 45х45, АНТРАЦИТ
    Описание
    UNICA NEW ЗАГЛУШКА 45х45, АНТРАЦИТ
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 11.07.20
    Описание
    UNICA NEW ЗАГЛУШКА 45х45, АНТРАЦИТ
    Декларация ЕС RoHS
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    NU586654 : UNICA NEW ЗАГЛУШКА 45х45, АНТРАЦИТ
    Описание
    UNICA NEW ЗАГЛУШКА 45х45, АНТРАЦИТ
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 11.07.20
    Описание
    UNICA NEW ЗАГЛУШКА 45х45, АНТРАЦИТ
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.