Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Выберите ваше местоположение

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Посмотреть все   Unica New
Изображение NU7892 Schneider Electric

NU7892

Изображение NU7892 Schneider Electric
Добавлено в корзину
Можно сравнить максимум 4 продукта. Удалите уже добавленные продукты.

  • Основные характеристики
    Серия
    New Unica
    Категория - аксессуар/отдельная деталь
    Крепежные принадлежности
    Тип продукта
    Набор захватов
    Дополнительные характеристики
    Условия эксплуатации
    With housed in a plastic body and with screws
    Совместимость продукта
    Универсальные крепежные рамки
    материал
    PC: держатель лапки
    Сталь: лапка
    Стандарты
    IEC 60669-1
    IEC 60884-1
    Ширина
    35,4 мм
    Вес
    0,0056 кг
    Тип упаковки
    Тип упаковки 1
    PCE
    Количество штук в упаковке 1
    1
    Вес упаковки 1
    6 г
    Высота упаковки 1
    0,6 см
    Ширина упаковки 1
    1,6 см
    Длина упаковки 1
    3,7 см
    Экологичность предложения
    Директива EC RoHS
    Не применимо, вне сферы действия ЕС RoHS
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Подробнее Свернуть

    Документы

    Язык
    • Все языки7
    • русский3
    • английский4
    • испанский1
    • французкий1
    • шведский1
    Каталог
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    1001 продукт для электромонтажника (Версия 1.0)
    Описание
    Электроустановочные изделия: Хит, Прима, Ронда, Этюд, Blanca, W59, Glossa, AtlasDesign, Sedna, Unica, Unica New, Odace. Mureva Styl. Монтажные и разветвительные коробки, монтажные материалы, удлинители Unica Extend и на катушках Thorsman, розеточные блоки Unica System+. Датчики движения Argus. Модульное защитное оборудование: Acti 9, Домовой, Easy9, функции комфорта на DIN-рейку, счетчики электроэнергии серии iEM. Распределительные щитки и промышленные разъемы: Easy9 Box, Mini Pragma и Mini Pragma IT, Pragma и Pragma IT, Kaedra IP65, PratiKa IP44, IP67. Электромонтажные системы: OptiLine 45, Altira, Ultra, W45. Зарядные станции для электромобилей EVlink Wallbox Plus.
    prp.document.label.format pdf
    Размер 54.9 MB
    Дата 27.05.20
    Описание
    Электроустановочные изделия: Хит, Прима, Ронда, Этюд, Blanca, W59, Glossa, AtlasDesign, Sedna, Unica, Unica New, Odace. Mureva Styl. Монтажные и разветвительные коробки, монтажные материалы, удлинители Unica Extend и на катушках Thorsman, розеточные блоки Unica System+. Датчики движения Argus. Модульное защитное оборудование: Acti 9, Домовой, Easy9, функции комфорта на DIN-рейку, счетчики электроэнергии серии iEM. Распределительные щитки и промышленные разъемы: Easy9 Box, Mini Pragma и Mini Pragma IT, Pragma и Pragma IT, Kaedra IP65, PratiKa IP44, IP67. Электромонтажные системы: OptiLine 45, Altira, Ultra, W45. Зарядные станции для электромобилей EVlink Wallbox Plus.
    prp.document.label.format pdf
    Размер 39.9 MB
    Дата 05.05.20
    Сертификат
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format pdf
    Размер 348.5 KB
    Дата 28.10.19
    prp.document.label.format pdf
    Размер 470.6 KB
    Дата 27.09.19
    prp.document.label.format pdf
    Размер 501.7 KB
    Дата 14.08.18
    Декларация REACh
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    NU7892 : New Unica - claw kit for zamak fixing frame
    Описание
    New Unica - claw kit for zamak fixing frame
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 11.07.20
    Описание
    New Unica - claw kit for zamak fixing frame
    Декларация ЕС RoHS
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    NU7892 : New Unica - claw kit for zamak fixing frame
    Описание
    New Unica - claw kit for zamak fixing frame
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 11.07.20
    Описание
    New Unica - claw kit for zamak fixing frame
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.