Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Выберите ваше местоположение

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Посмотреть все   Unica New
Изображение NU9825A Schneider Electric

NU9825A

Изображение NU9825A Schneider Electric
NU9825A

New Unica - модуль индикации светодиодный КРАСНЫЙ, 1,5 mA

Показать дополнительные характеристики
  • Код EAN
    3606489459109
Добавлено в корзину
Можно сравнить максимум 4 продукта. Удалите уже добавленные продукты.

  • Основные характеристики
    Серия
    New Unica
    Категория - аксессуар/отдельная деталь
    Запасные принадлежности
    Тип продукта
    Запасной светодиод
    Назначение продукта
    Выключатель нагрузки
    Цвет блока световой сигнализации
    Красный
    Тип лампы
    Светодиод
    Дополнительные характеристики
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    250 В Переменный ток для переключение
    Потребляемый ток
    1.5 мА
    Превышение температуры
    Макс. +15 ºC выше температуры окружающей среды
    Рабочая температура
    5…45 °C
    Условия эксплуатации
    Стандарты
    IEC 60669-1
    Степень защиты IK
    IK04
    Степень защиты IP
    IP20
    Экологичность
    Не содержит галогенов
    Тип упаковки
    Вес упаковки 1
    2,000 г
    Высота упаковки 1
    32,000 мм
    Ширина упаковки 1
    12,000 мм
    Длина упаковки 1
    108,000 мм
    Экологичность предложения
    Директива EC RoHS
    Соответствует
    Декларация ЕС RoHS
    Не содержит токсичных тяжелых металлов
    Да
    Не содержит ртути
    Да
    Информация об исключениях по регламенту RoHS
    Регламент RoHS Китая
    Декларация RoHS Китая
    Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)
    WEEE
    На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Подробнее Свернуть

    Документы

    Язык
    • Все языки10
    • русский6
    • английский5
    • испанский2
    • французкий3
    Каталог
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    1001 продукт для электромонтажника (Версия 1.0)
    Описание
    Электроустановочные изделия: Хит, Прима, Ронда, Этюд, Blanca, W59, Glossa, AtlasDesign, Sedna, Unica, Unica New, Odace. Mureva Styl. Монтажные и разветвительные коробки, монтажные материалы, удлинители Unica Extend и на катушках Thorsman, розеточные блоки Unica System+. Датчики движения Argus. Модульное защитное оборудование: Acti 9, Домовой, Easy9, функции комфорта на DIN-рейку, счетчики электроэнергии серии iEM. Распределительные щитки и промышленные разъемы: Easy9 Box, Mini Pragma и Mini Pragma IT, Pragma и Pragma IT, Kaedra IP65, PratiKa IP44, IP67. Электромонтажные системы: OptiLine 45, Altira, Ultra, W45. Зарядные станции для электромобилей EVlink Wallbox Plus.
    prp.document.label.format pdf
    Размер 54.9 MB
    Дата 27.05.20
    Описание
    Электроустановочные изделия: Хит, Прима, Ронда, Этюд, Blanca, W59, Glossa, AtlasDesign, Sedna, Unica, Unica New, Odace. Mureva Styl. Монтажные и разветвительные коробки, монтажные материалы, удлинители Unica Extend и на катушках Thorsman, розеточные блоки Unica System+. Датчики движения Argus. Модульное защитное оборудование: Acti 9, Домовой, Easy9, функции комфорта на DIN-рейку, счетчики электроэнергии серии iEM. Распределительные щитки и промышленные разъемы: Easy9 Box, Mini Pragma и Mini Pragma IT, Pragma и Pragma IT, Kaedra IP65, PratiKa IP44, IP67. Электромонтажные системы: OptiLine 45, Altira, Ultra, W45. Зарядные станции для электромобилей EVlink Wallbox Plus.
    prp.document.label.format pdf
    Размер 39.9 MB
    Дата 05.05.20
    Сертификат
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format pdf
    Размер 754.9 KB
    Дата 24.08.18
    prp.document.label.format pdf
    Размер 222.2 KB
    Дата 06.09.18
    prp.document.label.format pdf
    Размер 501.7 KB
    Дата 14.08.18
    Инструкция
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format pdf
    Размер 608.5 KB
    Дата 21.04.20
    Декларация REACh
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    NU9825A : New Unica - модуль индикации светодиодный КРАСНЫЙ, 1,5 mA
    Описание
    New Unica - модуль индикации светодиодный КРАСНЫЙ, 1,5 mA
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 11.07.20
    Описание
    New Unica - модуль индикации светодиодный КРАСНЫЙ, 1,5 mA
    Декларация RoHS Китая
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    NU9825A : New Unica - модуль индикации светодиодный КРАСНЫЙ, 1,5 mA
    Описание
    New Unica - модуль индикации светодиодный КРАСНЫЙ, 1,5 mA
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 11.07.20
    Описание
    New Unica - модуль индикации светодиодный КРАСНЫЙ, 1,5 mA
    Декларация ЕС RoHS
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    NU9825A : New Unica - модуль индикации светодиодный КРАСНЫЙ, 1,5 mA
    Описание
    New Unica - модуль индикации светодиодный КРАСНЫЙ, 1,5 mA
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 11.07.20
    Описание
    New Unica - модуль индикации светодиодный КРАСНЫЙ, 1,5 mA
    Сертификат соответствия
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format pdf
    Размер 504.2 KB
    Дата 13.01.20
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.