-
Характеристики
Основные характеристики серия продукта Zelio Controlтип устройства или его аксессуаров Модульные реле измерения и управлениятип реле Реле контроля температурыспециальная область применения продукта Обогрев или охлаждениеОВКВПромышленные машиныУпаковканаименование реле REGДополнительные характеристики внешний размер 1/16 DIN48 x 48 ммТип подключения Термопара (термопара J, K, R, B, S, T, E, N, PLII)Датчик температуры (пробы температуры: Pt 100)Ток 0...20 mAТок 4...20 mAНапряжение 0...0,1 ВНапряжение 0...10 VНапряжение 0...5 VНапряжение 1...5 VНапряжение 2...10 V[Us] номинальное напряжение сети 100...240 В пер. токпределы напряжения питания 85...264 Вточность измерения 0,3 % полной шкалыдлительность выборки 200 мсколичество выходных реле 1 полупроводниковых выхода выходытип выхода Solid state 24 V DC 20 mAвыход аварийной сигнализации 2 C/Oпотребляемая мощность, ВА 12 В·А при 100...240 V пер. токдоступные функции АвтонастройкаРазмытая логикаГистрезис вкл.-откл.Ручное оперированиеПИД-регуляторПрограмма 16 шаговПлавный пускмаркировка CEрабочее положение Любое положениетип дисплея 7 сегментов LCDразряды дисплея 4функция сигнализации Индикатор значения уставки (SV) с светодиод зеленыйВыход управления процессом 1 активен (C1) с светодиод красныйЗначение технологического параметра с ЖК дисплейВыход аварийной сигнализации 1 активен (D01) с светодиод зеленыйВыход аварийной сигнализации 2 активен (D02) с светодиод зеленыйВыход управления процессом 2 активен (C2) с светодиод красныйИндикатор значения технологического параметра (PV) с светодиод красныйЗначение уставки с ЖК дисплеймонтажная опора ПанельУсловия эксплуатации стандарты EN 61010-1EN 61326-1CSA C22.2 № 24-93сертификация продукта CURus (873)GOSTтемпература окружающей среды при хранении -20...60 °Cрабочая температура окружающей среды - 200...400 °Cотносительная влажность 90 % без образования конденсатарабочая высота 2000 мвысота хранения 0...3000 мвиброустойчивость 1 gn при 10...70 Гц в соответствии с IEC 60068-2-6ударопрочность 5 gn в соответствии с IEC 60068-2-27степень защиты IP (front face) conforming to IEC 60529(rear)степень защиты NEMA NEMA 4X (лицевая панель)Экологичность предложения Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) Экологический профиль продукта ДоступноГарантия на оборудование Период Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки -
Документы и ПО
Язык- русский
- английский
Руководство пользователяРазмерДобавить в «Мои документы»REG24..., REG48..., REG96... Temperature Controller, Guetting started (Версия 00)Дата 13.12.17Размер 705.5 KBREG48/96•••••••• Temperature Controller - Zelio Control, User guide (Версия 00)Дата 14.12.17Размер 11.7 MBREG Communication and ZelioControl Soft Installation, User Guide (Версия 00)CAD файлыРазмерДобавить в «Мои документы»CAD files for REG48PUNL1LHU: REG temperature control relay Zelio control - REG temperature control relay - 48 x 48 size - 1/16 DIN standard (Версия 1.0)Дата 07.02.19Размер 212.8 KBСертификатРазмерДобавить в «Мои документы»REG24P..., REG48P…, REG96P…, реле контроля температуры (Версия 1.0)Декларация ЕС RoHSРазмерДобавить в «Мои документы» -
Часто задаваемые технические вопросы
Результатов не найдено.К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.